CRIMPFOX-TC MP - Krympetang med digitaldisplay
1212510

Presstang, for dreide kontakter, universell innstilling av tverrsnitt,opptil maks. 2,5 mm2, digitaldisplay med 0,01 mm trinnavstand, tvangssperre som kan frigjøres, inkl. posisjoneringshjelp

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordeler

Presstang for bearbeiding av dreide kontakter opptil 2,5 mm²
Den integrerte posisjoneringsstøtten sørger for at kontaktene plasseres nøyaktig slik de skal
Universell innstillingsmulighet, brukes til nøyaktig bearbeiding av tverrsnitt