WIREFOX-D 13
-
Avisoleringsverktøy
1212162
Avisoleringsverktøy, for avmantling av installasjonsledninger med Ø 8-13 mm, for eksempel NYM 3 x 1,5 mm2 til 5 x 2,5 mm2, avisolering av enkeltledere 0,2 mm2 - 4 mm2 , med langssnittblad og utskyvbar kniv
Produktdetaljer
Kompatible produkter
Dine fordeler
Stort sortiment med presisjons-avmantlingsverktøy
Riktig verktøy i alle situasjoner