Innholdet du ser, er skreddersydd for Norge. Se innhold for USA | Velg annet land

ST 2,5-TWIN-DIO/L-R - Byggelementrekkeklemme
3036246

Byggelementrekkeklemme, med integrert diode 1N4007, nominell strøm: 0,5 A, antall tilkoblinger: 3, tilkoblingstype: Fjærkrafttilkobling, Merketverrsnitt: 2,5 mm2, tverrsnitt: 0,08 mm2 - 4 mm2, monteringstype: NS 35/7,5, NS 35/15, farge: grå

Produktdetaljer









Kompatible produkter