ME-IO 37,6 C 10U 7035 - 하우징 커버
2202665

DIN 레일 하우징, 10U, 하우징 커버, 폭: 37.89 mm, 높이: 109.8 mm, 깊이: 26 mm, 색상: 밝은 회색 (유사 RAL 7035)

이 제품을 작동하려면 추가의 제품이 필요합니다. 필수 액세서리

제품의 세부 정보









호환 가능한 제품




이점

공구가 필요 없는 마운팅
UL94 V0 등급 플라스틱: 매우 엄격한 가연성 요구 사항용
애플리케이션별 연결 기술에 맞게 가공 가능
완전히 닫힌 장치 전면부용 커버