cUL Recognized
승인 ID: E118976-20151204정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
29.9 V | 4 A | - 20 |
UL 승인됨
승인 ID: E118976-20151204정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
29.9 V | 6 A | - 20 |
DIN 레일 커넥터, 정격 케이블 사이즈: 0.5 mm2, 색상: 밝은 회색, 정격 전류: 6 A (병렬 접점), 정격전압(III/2): 32 V, 접점 표면: Au, 접점 유형: 소켓, 전위 수: 8, 핀 수: 8, 연결 수: 8, 제품군: TBUS8..2,54, 간격: 2.54 mm, 연결 방법: 푸쉬-인 스프링 연결, 마운팅: DIN 레일 마운팅, 전선/PCB 연결 방향: 0 °, 연동 장치: 스냅-인 잠금, 마운팅: 없음, 포장 타입: 카드보드에 포장됨, 통합 엔드 브라켓 기능
정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
29.9 V | 4 A | - 20 |
정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
29.9 V | 6 A | - 20 |