TBUS8-20-BRIDGE-7035 - DIN 레일 커넥터
1387011

ICS용 DIN 레일 버스 어댑터, 전체 폭: 20 mm, 8개의 병렬 핀, 색상: 밝은 회색(RAL 7035와 유사)

제품의 세부 정보









호환 가능한 제품



이점

ME-IO 및 ICS 하우징을 기반으로 하는 장치 애플리케이션에 통합 가능
최대 PCB 표면 증가
FMC 커넥터를 사용하여 필드의 핀 연결