TBUS8-18,8-PPPPPPSS-7035 - DIN 레일 커넥터
2202403

DIN 레일 커넥터, 색상: 밝은 회색, 정격 전류: 6 A, 4 A (병렬 접점) (직렬 접점), 정격전압(III/2): 32 V, 핀 수: 8, 제품군: TBUS8-18,8.., 간격: 2.54 mm, 마운팅: DIN 레일 마운팅, 연동 장치: 없음, 마운팅: 없음, 포장 타입: 카드보드에 포장됨, 금도금 접점이 있는 제품, 전자 하우징과 연결하기 위한 버스 커넥터, 6개의 병렬 접점/2개의 직렬 접점

제품의 세부 정보









호환 가능한 제품



이점

DIN 레일에서 하우징 아래에 공간 절약형 방식으로 설치
컴팩트 설계로 인해 전자 모듈을 손쉽게 스냅 가능
추가 배선 없이 전원 공급 및 통신
효율적인 신호 및 데이터 전송용 병렬 및 직렬 접점
추가 배선 작업 없이 빠른 모듈 간 통신
ICS 및 ME-IO 시리즈의 개별 하우징 간에 효율적인 연결