cUL Recognized
승인 ID: E118976-20151204정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
---|---|---|---|---|
전원 | 29.9 V | 4 A | ||
신호 | 29.9 V | 4 A |
UL 승인됨
승인 ID: E118976-20151204정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
---|---|---|---|---|
전원 | 29.9 V | 6 A | ||
신호 | 29.9 V | 4 A |
도면 VDE 승인
승인 ID: 40050612정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
---|---|---|---|---|
전원 | 32 V | 6 A | ||
신호 | 32 V | 4 A |