지금 보고 있는 내용은 대한민국에 맞게 조정되었습니다. 미국의 내용 보기 | 다른 국가 선택

ME-IO 18,8 F-LR 5015 - 필러 플러그
1493575

DIN 레일 하우징, 필러 플러그, 잠금 및 해제 영역 닫기용, 폭: 11.7 mm, 높이: 16.1 mm, 깊이: 10.6 mm, 색상: 파란색 (유사 RAL 5015)

제품의 세부 정보









호환 가능한 제품



이점

UL94 V0 등급 플라스틱: 매우 엄격한 가연성 요구 사항용
완전히 닫힌 장치 전면부용 커버
완전히 닫힌 장치 전면부용 필러 플러그