ME-IO 18,8 LC 8U 7035
-
하우징 커버
2202622
DIN 레일 하우징, 8U L형 설계, 하우징 커버, 폭: 20.94 mm, 높이: 114.1 mm, 깊이: 30.1 mm, 색상: 밝은 회색 (유사 RAL 7035)
제품의 세부 정보
이점
공구가 필요 없는 마운팅
UL94 V0 등급 플라스틱: 매우 엄격한 가연성 요구 사항용
애플리케이션별 연결 기술에 맞게 가공 가능
완전히 닫힌 장치 전면부용 커버