ME-IO 37,6 LB 10U TBUS 5015
-
마운팅 베이스 하우징
1248494
DIN 레일 하우징, 금속 풋 캐치가 있는 하우징 하단부, 통풍구 있음, 폭: 37.89 mm, 높이: 120.6 mm, 깊이: 64.3 mm, 색상: 파란색 (유사 RAL 5015), 교차 연결: DIN 레일 커넥터(옵션), 포지션 교차 커넥터의 수: 5 또는 8
이 제품을 작동하려면 추가의 제품이 필요합니다.
필수 액세서리
제품의 세부 정보
조립 참고 사항 | 다운로드 영역에서 적용 시 유의사항을 확인하십시오. |
권장 사항 | 버스 커넥터용 접점 패드의 소재, 갈바닉 골드(경질 금) |
제품 타입 | 하우징 하단부 |
하우징 타입 | DIN 레일 하우징 |
하우징 시리즈 | ME-IO |
최대 핀 수 | 60 (간격: 3.45 mm) |
40 (간격: 5 mm) | |
타입 | 금속 풋 캐치가 있는 하우징 하단부 |
통풍구 있음 | 예 |
치수 도면 |
|
폭 | 37.89 mm |
높이 | 120.6 mm |
깊이 | 64.3 mm |
DIN 레일의 상단 가장자리로부터의 깊이 | 57.7 mm |
PCB 설계 | |
PCB 두께 | 1.4 mm ... 1.8 mm |
색상 (하우징) | 파란색 (RAL 5015) |
UL 94에 따른 난연성등급 | V0 |
IEC 60112에 따른 CTI | 600 |
하우징 소재 | PA |
표면 특성 | 처리되지 않음 |
전력 손실 단일 하우징 용도 20 °C | |
주변 온도 | 20 °C |
경감 계수 | 1 |
마운팅 위치 | 수직 |
전력 손실 | 14.4 W |
전력 손실 단일 하우징 용도 30 °C | |
주변 온도 | 30 °C |
경감 계수 | 0.83 |
마운팅 위치 | 수직 |
전력 손실 | 12 W |
전력 손실 단일 하우징 용도 40 °C | |
주변 온도 | 40 °C |
경감 계수 | 0.64 |
마운팅 위치 | 수직 |
전력 손실 | 9.2 W |
전력 손실 단일 하우징 용도 50 °C | |
주변 온도 | 50 °C |
경감 계수 | 0.5 |
마운팅 위치 | 수직 |
전력 손실 | 7.2 W |
전력 손실 단일 하우징 용도 60 °C | |
주변 온도 | 60 °C |
경감 계수 | 0.3 |
마운팅 위치 | 수직 |
전력 손실 | 4.3 W |
진동 테스트 | |
사양 | IEC 60068-2-6:2007-12 |
주파수 | 10 - 150 - 10 Hz |
스윕 속도 | 1 옥타브/분 |
진폭 | 0.15 mm (10 Hz ... 58.1 Hz) |
가속화 | 2g (58.1 Hz ... 150 Hz) |
축당 테스트 기간 | 2.5 h |
테스트 방향 | X-, Y- 및 Z-축 |
글로(glow) 와이어 테스트 | |
사양 | IEC 60695-2-11:2014-02 |
온도 | 850 °C |
노출 시간 | 30 s |
열 안정성 / ball thrust 테스트 | |
사양 | IEC 60695-10-2:2014-02 |
온도 | 125 °C |
테스트 기간 | 1 h |
힘 | 20 N |
기계적 강도 / 회전통 | |
사양 | IEC 60068-2-31:2008-05 |
낙하 높이 | 50 cm |
주파수 | 50 |
충격 | |
사양 | IEC 60068-2-27:2008-02 |
펄스 모양 | 준-사인파 |
가속화 | 15g |
충격 기간 | 11 ms |
방향당 충격 횟수 | 3 |
테스트 방향 | X-, Y- 및 Z-축(포지티브 및 네거티브) |
페인트 또는 니스 코팅을 방해하는 물질 테스트 | |
사양 | VDMA 24364:2018-05 |
보호 등급(IP 코드) | |
사양 | IEC 60529:1989-11 + AMD 1:1999-11 + AMD 2:2013-08 |
주변 조건 | |
획득할 최대 IP 코드 | IP20 |
주변 온도(작동) | -40 °C ... 105 °C (전력 손실에 따라 다름) |
주변 온도(보관/운송) | -40 °C ... 55 °C |
주변 온도 (조립) | -5 °C ... 100 °C |
상대 습도 (보관/운송) | 80 % |
PCB 홀더 수 | 2 |
PCB 마운트 타입 | 래칭 |
총 PCB 표면 | 10300 mm² |
PCB 두께 | 1.4 mm ... 1.8 mm |
마운트 타입 | DIN 레일 마운팅 |
포장 타입 | 카드보드에 포장됨 |
외부 포장 타입 | 종이 박스 |
항목 번호 | 1248494 |
패키지 단위 | 10 pc |
최소 주문 수량 | 500 pc |
참고 | 주문 제작(환불 불가) |
제품 키 | ACHEBA |
GTIN | 4063151350772 |
개당 중량(패키지 포함) | 35.17 g |
개당 중량(패키지 제외) | 35.17 g |
관세 번호 | 85389099 |
원산지 | CN |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27190601 |
ECLASS-15.0 | 27190601 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002779 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 31261501 |
EU RoHS | |
EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 (면제되지 않음) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
제한값을 초과하는 유해 물질 없음
|
EU REACH SVHC | |
REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | 0.1wt%를 초과한 물질 없음 |
호환 가능한 제품
-
HSCH 2,5-2U-2220 THR 9005 - 인쇄 회로 기판 하우징 1091994
-
HSCH 2,5-2U-TT22 THR 9005 - 인쇄 회로 기판 하우징 1091997
-
HSCH 2,5-2U-TTTT THR 9005 - 인쇄 회로 기판 하우징 1091998
-
HSCH 2,5-3U-TT22TT 9005 - 인쇄 회로 기판 하우징 1548074
-
HSCH 2,5-2U-0222 9005 - 인쇄 회로 기판 하우징 1720508
-
HSCH 2,5-2U-2002 9005 - 인쇄 회로 기판 하우징 1734745
-
HSCH 2,5-2U-0022 9005 - 인쇄 회로 기판 하우징 1734746
-
HSCH 2,5-2U-0202 9005 - 인쇄 회로 기판 하우징 1734747
-
HSCH 2,5-3U/12 9005 - 인쇄 회로 기판 하우징 2201788
-
HSCH 2,5-2U/ 8 9005 - 인쇄 회로 기판 하우징 2201789
-
HSCH 2,5-2U-TTTT 9005 - 인쇄 회로 기판 하우징 2201790
-
HSCH 2,5-2U-2220 9005 - 인쇄 회로 기판 하우징 2201792
-
HSCH 2,5-2U-TT02 9005 - 인쇄 회로 기판 하우징 2201793
-
HSCH 2,5-2U/ 8 THR 9005 - 인쇄 회로 기판 하우징 2203405
-
HSCH 2,5-3U/12 THR 9005 - 인쇄 회로 기판 하우징 2203406
-
HSCH 2,5-2U/ 8 9005 VPE150 - 인쇄 회로 기판 하우징 2203617
-
HSCH 2,5-2U-TTTT 9005 VPE150 - 인쇄 회로 기판 하우징 2203618
-
HSCH 2,5-2U-TT22 9005 - 인쇄 회로 기판 하우징 2203783
-
HSCH 1,5-3U/18 9005 - 인쇄 회로 기판 하우징 2202232
-
HSCH 1,5-2U/12 9005 - 인쇄 회로 기판 하우징 2202233
-
HSCH 1,5-3U/18 THR 9005 - 인쇄 회로 기판 하우징 2203408
-
HSCH 1,5-2U/12 THR 9005 - 인쇄 회로 기판 하우징 2203409
-
HSCH 1,5-2U/12 9005 VPE150 - 인쇄 회로 기판 하우징 2203619
-
ME-IO P 10U 7035 - 절연 플레이트 2202629
-
ME-IO P 10U 7016 - 절연 플레이트 1209229
-
HSCP-SP 2,5-1U4-99/99-3000 - PCB 커넥터 1003852
-
HSCP-SP 2,5-1U4-33/33-7016 - PCB 커넥터 1037429
-
HSCP-SP 2,5-1U4-09/53-7035 - PCB 커넥터 1037438
-
HSCP-SP 2,5-1U02-7035 - PCB 커넥터 1081099
-
HSCP-SP 2,5-1U4-62/62-7035 - PCB 커넥터 1081107
-
HSCP-SP 2,5-1U4-24/24-7035 - PCB 커넥터 1088581
-
HSCP-SP 2,5-1U4-56/56-7035 - PCB 커넥터 1088582
-
HSCP-SP 2,5-1U20-5B/5B-7035 - PCB 커넥터 1106784
-
HSCP-SP 2,5-1U4-55/66-7035 - PCB 커넥터 1111838
-
HSCP-SP 2,5-1U4-22/44-7035 - PCB 커넥터 1111839
-
HSCP-SP 2,5-1UTT-02/02-7035 - PCB 커넥터 1135246
-
HSCP-SP 2,5-1U4-09/06-7035 - PCB 커넥터 1194411
-
HSCP-SP 2,5-1U00-7016 - 필러 플러그 1205130
-
HSCP-SP 2,5-1UTT-7016 - PCB 커넥터 1209685
-
HSCP-SP 2,5-1U4-99/99-9005 - PCB 커넥터 1211074
-
HSCP-SP 2,5-1U4-00/22-9005 - PCB 커넥터 1211075
-
HSCP-SP 2,5-1U4-62/62-9005 - PCB 커넥터 1487511
-
HSCP-SP 2,5-1U4-5015 - PCB 커넥터 1493474
-
HSCP-SP 2,5-1U00-5015 - 필러 플러그 1493476
-
HSCP-SP 2,5-1UTT-5015 - PCB 커넥터 1497099
-
HSCP-SP 2,5-1U4-22/50-7035 - PCB 커넥터 1734778
-
HSCP-SP 2,5-1U02-B9/B9-9005 - PCB 커넥터 1734797
-
HSCP-SP 2,5-1U20-9B/9B-9005 - PCB 커넥터 1734798
-
HSCP-SP 2,5-1U4-00/44-7035 - PCB 커넥터 1734801
-
HSCP-SP 2,5-1U20-0B/2B-7035 - PCB 커넥터 1734803
-
HSCP-SP 2,5-1U4-00/22-7035 - PCB 커넥터 1736145
-
HSCP-SP 2,5-1U4-7035 - PCB 커넥터 2201780
-
HSCP-SP 2,5-1UTT-7035 - PCB 커넥터 2201781
-
HSCP-SP 2,5-1U20-7035 - PCB 커넥터 2201782
-
HSCP-SP 2,5-1U4-44/44-7035 - PCB 커넥터 2202567
-
HSCP-SP 2,5-1U4-99/99-7035 - PCB 커넥터 2202568
-
HSCP-SP 2,5-1U4-00/00-7035 - PCB 커넥터 2202569
-
HSCP-SP 2,5-1U4-66/66-7035 - PCB 커넥터 2202570
-
HSCP-SP 2,5-1U4-55/55-7035 - PCB 커넥터 2202571
-
HSCP-SP 2,5-1U4-22/22-7035 - PCB 커넥터 2202572
-
HSCP-SP 2,5-1U4-69/69-7035 - PCB 커넥터 2202605
-
HSCP-SP 2,5-1UTT-62/62-7035 - PCB 커넥터 2202606
-
HSCP-SP 2,5-1UTT-55/55-7035 - PCB 커넥터 2202607
-
HSCP-SP 2,5-1U4-99/62-7035 - PCB 커넥터 2202608
-
HSCP-SP 2,5-1U00-7035 - 필러 플러그 2202610
-
HSCP-SP 2,5-1U4-29/29-7035 - PCB 커넥터 2203192
-
HSCP-SP 2,5-1U4-62/59-7035 - PCB 커넥터 2203194
-
HSCP-SP 2,5-1U4-65/65-7035 - PCB 커넥터 2203195
-
HSCP-SP 2,5-1U4-9005 - PCB 커넥터 2203322
-
HSCP-SP 2,5-1U4-66/22-7035 - PCB 커넥터 2203473
-
HSCP-SP 2,5-1U4-44/44-7016 - PCB 커넥터 2203818
-
HSCP-SP 1,5-1U6-396/396-7035 - PCB 커넥터 1064546
-
HSCP-SP 1,5-1U6-545/545-7035 - PCB 커넥터 1064547
-
HSCP-SP 1,5-1U6-045/045-7035 - PCB 커넥터 1064548
-
HSCP-SP 1,5-1U6-000/000-7035 - PCB 커넥터 1064549
-
HSCP-SP 1,5-1U6-336/336-7035 - PCB 커넥터 1100022
-
HSCP-SP 1,5-1U6-555/555-7035 - PCB 커넥터 1106783
-
HSCP-SP 1,5-1U6-7016 - PCB 커넥터 1205101
-
HSCP-SP 1,5-1U6-629/629-7016 - PCB 커넥터 1209687
-
HSCP-SP 1,5-1U6-260/260-7035 - PCB 커넥터 1326553
-
HSCP-SP 1,5-1U6-222/222-7035 - PCB 커넥터 1344448
-
HSCP-SP 1,5-1U6-444/444-7035 - PCB 커넥터 1344449
-
HSCP-SP 1,5-1U6-062/062-7035 - PCB 커넥터 1344923
-
HSCP-SP 1,5-1U6-696/696-7035 - PCB 커넥터 1376979
-
HSCP-SP 1,5-1U6-5015 - PCB 커넥터 1493475
-
HSCP-SP 1,5-1U6-599/599-7035 - PCB 커넥터 1495033
-
HSCP-SP 1,5-1U6-624/624-7035 - PCB 커넥터 1510185
-
HSCP-SP 1,5-1U6-445/445-7035 - PCB 커넥터 1510186
-
HSCP-SP 1,5-1U6-7035 - PCB 커넥터 2202234
-
HSCP-SP 1,5-1U6-999/999-7035 - PCB 커넥터 2203603
-
HSCP-SP 1,5-1U6-562/562-7035 - PCB 커넥터 2203604
-
HSC-LR 9U KIT 2003 - 잠금 2201794
-
HSC-LR 9U 2003 VPE100 - 잠금 1643174
-
HSC-LR 9U KIT 1018 - 잠금 1090370
-
HSC-LR 9U KIT 3001 - 잠금 1090364
-
HSC-LR 9U KIT 5015 - 잠금 2203851
-
HSC-LR 9U KIT 6021 - 잠금 1142357
-
HSC-LR 9U KIT 9005 - 잠금 1090360
-
HSC-LR 9U KIT 9010 - 잠금 1090355
-
HSC-LR 7U KIT 2003 - 잠금 2201795
-
HSC-LR 7U KIT 1018 - 잠금 1090368
-
HSC-LR 7U KIT 3001 - 잠금 1090363
-
HSC-LR 7U KIT 5015 - 잠금 2203850
-
HSC-LR 7U KIT 6021 - 잠금 1142183
-
HSC-LR 7U KIT 9005 - 잠금 1090359
-
HSC-LR 7U KIT 9010 - 잠금 1090353
-
HSC-LR 5U KIT 2003 - 잠금 2201796
-
HSC-LR 5U KIT 1018 - 잠금 1090367
-
HSC-LR 5U KIT 3001 - 잠금 1090362
-
HSC-LR 5U KIT 5015 - 잠금 1083384
-
HSC-LR 5U KIT 9005 - 잠금 1090358
-
HSC-LR 5U KIT 9010 - 잠금 1090352
-
HSC-LR 3U KIT 2003 - 잠금 2201797
-
HSC-LR 3U KIT 1018 - 잠금 1090366
-
HSC-LR 3U KIT 3001 - 잠금 1090361
-
HSC-LR 3U KIT 5015 - 잠금 2203849
-
HSC-LR 3U KIT 7035 - 잠금 1326357
-
HSC-LR 3U KIT 9005 - 잠금 1090356
-
HSC-LR 3U KIT 9010 - 잠금 1090351
-
ME-IO 18,8 C 10U 5015 - 하우징 커버 1493573
-
ME-IO 18,8 C 10U 7035 - 하우징 커버 2202630
-
ME-IO 18,8 C 2U 7035 - 하우징 커버 2201799
-
ME-IO 18,8 C 2U 7035 VPE30 - 하우징 커버 2202611
-
ME-IO 18,8 C 3U 7016 - 하우징 커버 1037322
-
ME-IO 18,8 C 3U 7035 - 하우징 커버 2201800
-
ME-IO 18,8 C 3U S1 7035 - 하우징 커버 2201801
-
ME-IO 18,8 C 4U 5015 - 하우징 커버 1486136
-
ME-IO 18,8 C 4U 7035 - 하우징 커버 2201802
-
ME-IO 18,8 C 5U 7035 - 하우징 커버 2201803
-
ME-IO 18,8 C 6U 5015 - 하우징 커버 1493571
-
ME-IO 18,8 C 6U 7035 - 하우징 커버 2201804
-
ME-IO 18,8 C 7U 7016 - 하우징 커버 1037321
-
ME-IO 18,8 C 7U 7035 - 하우징 커버 2201805
-
ME-IO 18,8 C 8U 5015 - 하우징 커버 1486137
-
ME-IO 18,8 C 8U 7016 - 하우징 커버 1205100
-
ME-IO 18,8 C 8U 7035 - 하우징 커버 2202634
-
ME-IO 18,8 C 9U 7035 - 하우징 커버 2201806
-
ME-IO 18,8 C 2U MC 7035 - 하우징 커버 2202616
-
ME-IO 18,8 C 2U MC10 7035 - 하우징 커버 2202582
-
ME-IO 18,8 C 2U MC18 7035 - 하우징 커버 2202581
-
ME-IO 18,8 C 2U MC10 5015 - 하우징 커버 1486134
-
ME-IO 18,8 C 2U MC18 5015 - 하우징 커버 1486135
-
ME-IO 18,8 LC 8U 2RJ45 7035 - 하우징 커버 1224119
-
ME-IO 18,8 LC 10U 2RJ45 7035 - 하우징 커버 1224121
-
ME-IO 18,8 LC 8U 5015 - 하우징 커버 1493572
-
ME-IO 18,8 LC 8U 7035 - 하우징 커버 2202622
-
ME-IO 18,8 LC 10U 7035 - 하우징 커버 2202626
-
TBUS8-18,8-PPPPPPPP-7035 - DIN 레일 커넥터 2202396
-
TBUS8-18,8-PPPPPPPS-7035 - DIN 레일 커넥터 2202399
-
TBUS8-18,8-PPPPPPSS-7035 - DIN 레일 커넥터 2202403
-
TBUS8-18,8-PPPPSSSS-7035 - DIN 레일 커넥터 1140958
-
TBUS8-18,8-BRIDGE-7035 - DIN 레일 커넥터 1387014
-
TBUS8-SPL-KIT-7035 - DIN 레일 커넥터 1488805
-
TBUS8-TAP-KIT-7035 - DIN 레일 커넥터 1488806
-
ME 18,8 TBUS 1,5/5-ST-3,81KMGY - DIN 레일 커넥터 2201813
-
ME 18,8 TBUS 1,5/5 VPE1 KMGY - DIN 레일 커넥터 2202549
-
HS LC-H-D2C/ R2XC1-2,54 - 광섬유 1036658
-
HS LC-H-D2C/ R2XC2-2,54 - 광섬유 1043044
-
HS LC-H-D2C/ R2XC4-2,54 - 광섬유 1036724
-
HS LC-H-D2C/ R2XC5-2,54 - 광섬유 1071310
-
HS LC-H-D2C/ R2XC10-2,54 - 광섬유 1071314
-
HS LC-H-D2C/ R4XC2-2,54 - 광섬유 1071316
-
HS LC-H-D2C/ R4XC4-2,54 - 광섬유 1036727
-
HS LC-H-D2C/ R4XC5-2,54 - 광섬유 1071318
-
HS LC-H-D2C/ R4XC9-2,54 - 광섬유 1071321
-
HS LC-H-D2C/ R4XC10-2,54 - 광섬유 1071329
-
HSCP-CB 2U-7035 - 잠금 클립 1056724
-
HSCP-CB 3U-7035 - 잠금 클립 1056723
-
HSCP-CB 4U-7035 - 잠금 클립 1056722
-
HSCP-CB 5U-7035 - 잠금 클립 1056892
-
HSCP-CB 6U-7035 - 잠금 클립 1037100
-
CUC-SP-J1ST-A/R4LB-SMD - RJ45 PCB 커넥터 1149874
-
SPE-T1-STRM-90 - SPE PCB 커넥터 1163797
-
CUC-USB3.1-J1ST-AH/UCF-SMD/THR - USB PCB 커넥터 1332643
-
CUC-USB2.0-J1ST-AH/UAF-SMD - USB PCB 커넥터 1332634
-
CUC-COX-J1M-A/KFS - 동축 PCB 커넥터 1340151
-
FP 0,8/ 12-FV-SH 7,85 - SMD 암 커넥터 차폐됨 1043682
-
FP 0,8/ 12-MV-SH 8,65 - SMD 수 커넥터, 차폐됨 1154119
-
FP 0,8/ 20-FV-SH 7,85 - SMD 암 커넥터 차폐됨 1053614
-
FP 0,8/ 20-MV-SH 8,65 - SMD 수 커넥터, 차폐됨 1154120
-
FP 0,8/ 32-FV-SH 7,85 - SMD 암 커넥터 차폐됨 1043683
-
FP 0,8/ 32-MV-SH 8,65 - SMD 수 커넥터, 차폐됨 1154121
-
FP 0,8/ 52-FV-SH 7,85 - SMD 암 커넥터 차폐됨 1043684
-
FP 0,8/ 52-MV-SH 8,65 - SMD 수 커넥터, 차폐됨 1154122
-
FP 0,8/ 80-FV-SH 7,85 - SMD 암 커넥터 차폐됨 1043685
-
FP 0,8/ 80-MV-SH 8,65 - SMD 수 커넥터, 차폐됨 1154123
-
FP 0,8/ 12-FV 7,85 - SMD 암 커넥터 1061580
-
FP 0,8/ 12-MV 8,65 - SMD 수 커넥터 1154012
-
FP 0,8/ 20-FV 7,85 - SMD 암 커넥터 1061583
-
FP 0,8/ 20-MV 8,65 - SMD 수 커넥터 1154013
-
FP 0,8/ 32-FV 7,85 - SMD 암 커넥터 1061584
-
FP 0,8/ 32-MV 8,65 - SMD 수 커넥터 1154014
-
FP 0,8/ 52-FV 7,85 - SMD 암 커넥터 1061585
-
FP 0,8/ 52-MV 8,65 - SMD 수 커넥터 1154015
-
FP 0,8/ 80-FV 7,85 - SMD 암 커넥터 1061586
-
FP 0,8/ 80-MV 8,65 - SMD 수 커넥터 1154016
-
ME BUS FE CONTACT - 기능성 접지 접점 2278076
-
ME-IO 18,8 FOOT CATCH KIT - 베이스 래치 2201812
-
ME-IO HS 18,8 B AL - 히트싱크 1726191
-
ME-IO HEATSPREADER AL SAMPLE - 히트싱크 1726193
-
SHS M2,5X6 TX8 - 스크류 세트 1756991
-
HSC-LR SP - 스프링 2202599
-
ME-IO 18,8 F-LR 7035 - 필러 플러그 2202635
-
ME-IO 18,8 F-LR 1018 - 필러 플러그 1426876
-
ME-IO 18,8 F-LR 5015 - 필러 플러그 1493575
-
ME-IO 18,8 F-LR 7035 VPE200 - 필러 플러그 2203224
-
CP-DMC 1,5 NAT - 코딩 프로파일 1790647
-
EMT (80X15,5)R - 삽입 라벨 0804286
-
ME-IO 18,8 MC 8U TRANS - 마킹 뚜껑 2202627
-
MPS-MT 1-S4-B RD - 액세서리 1982800
-
CRIMPFOX 6 - 크림핑 플라이어 1212034
-
SZS 0,4X2,5 VDE - 스크류 드라이버 1205037
-
NS 35/15 PERF 2000MM - DIN 레일관통 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - DIN 레일, 비관통 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - DIN 레일관통 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN 레일, 비관통 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - DIN 레일, 비관통 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - DIN 레일관통 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - DIN 레일, 비관통 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN 레일, 비관통 1201895
-
NS 35/15 CAP - 엔드 캡 1206573
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN 레일, 비관통 1201798
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - DIN 레일관통 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - DIN 레일, 비관통 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - DIN 레일관통 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN 레일, 비관통 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - DIN 레일, 비관통 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - DIN 레일관통 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - DIN 레일, 비관통 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN 레일, 비관통 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - 엔드 캡 1206560
이점
공구 없이 손쉬운 마운팅
손쉬운 모듈 간 통신을 위한 옵션 DIN 레일 커넥터
전면부 연결 플러그의 자동 래칭 및 직관적인 해제를 위한 잠금 및 해제 원리
UL94 V0 등급 플라스틱: 매우 엄격한 가연성 요구 사항용
L형 설계: RJ45와 같은 표준 인터페이스의 플러시 통합에 이상적
유연성 향상: DIN 레일 커넥터를 사용하여 ICS 시리즈 전자 하우징과 결합