CUC-USB3.1-J1ST-AH/UCF-SMD/THR - USB PCB 커넥터
1332643

USB PCB 커넥터, PCB에 대한 커넥터의 연결 방향: 90 °, 핀 수: 24, 10 GBit/s, THR납땜, IP20

제품의 세부 정보








호환 가능한 제품


이점

SMD/THR 리플로우 솔더링 공정에 최적화됨
최대 10 Gbp의 데이터 전송
테이프-온-릴 포장으로 인해 자동화된 처리 가능