HSC-LR 7U KIT 5015
-
잠금
2203850
DIN 레일 하우징, 7U, 잠금 및 해제 시스템, 폭: 16.1 mm, 높이: 89.95 mm, 깊이: 8.8 mm, 색상: 파란색 (유사 RAL 5015)
이 제품을 작동하려면 추가의 제품이 필요합니다.
필수 액세서리
제품의 세부 정보
| 조립 참고 사항 | 다운로드 영역에서 적용 시 유의사항을 확인하십시오. |
| 제품 타입 | 마운팅 소재 |
| 하우징 타입 | DIN 레일 하우징 |
| 하우징 시리즈 | ME-IO |
| 제품군 | ME-IO |
| 폭 | 16.1 mm |
| 높이 | 89.95 mm |
| 깊이 | 8.8 mm |
| 색상 | 파란색 (RAL 5015) |
| 소재 | PA6-GF30 |
| UL 94에 따른 난연성등급 | V0 |
| 주변 조건 | |
| 획득할 최대 IP 코드 | IP20 |
| 주변 온도(작동) | -40 °C ... 105 °C (전력 손실에 따라 다름) |
| 주변 온도(보관/운송) | -40 °C ... 55 °C |
| 주변 온도 (조립) | -5 °C ... 100 °C |
| 상대 습도 (보관/운송) | 80 % |
| 마운트 타입 | 스냅-인 |
| 포장 타입 | 카드보드에 포장됨 |
| 외부 포장 타입 | 종이 박스 |
| 항목 번호 | 2203850 |
| 패키지 단위 | 10 pc |
| 최소 주문 수량 | 100 pc |
| 참고 | 주문 제작(환불 불가) |
| 제품 키 | ACHECZ |
| GTIN | 4055626472959 |
| 개당 중량(패키지 포함) | 5.16 g |
| 개당 중량(패키지 제외) | 5.16 g |
| 관세 번호 | 85389099 |
| 원산지 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27190605 |
| ECLASS-15.0 | 27190605 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002779 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 31261500 |
| EU RoHS | |
| EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 (면제되지 않음) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
제한값을 초과하는 유해 물질 없음
|
| EF3.1 기후 변화 | |
| CO2e kg | 0.039 kg CO2e |
호환 가능한 제품
-
-
HSCH 2,5-2U-TTTT THR 9005 - 인쇄 회로 기판 하우징 1091998
-
HSCH 2,5-3U-TT22TT 9005 - 인쇄 회로 기판 하우징 1548074
-
HSCH 2,5-3U/12 9005 - 인쇄 회로 기판 하우징 2201788
-
HSCH 2,5-2U/ 8 9005 - 인쇄 회로 기판 하우징 2201789
-
HSCH 2,5-2U-TTTT 9005 - 인쇄 회로 기판 하우징 2201790
-
HSCH 2,5-2U-2220 9005 - 인쇄 회로 기판 하우징 2201792
-
HSCH 2,5-2U-TT02 9005 - 인쇄 회로 기판 하우징 2201793
-
HSCH 2,5-2U/ 8 THR 9005 - 인쇄 회로 기판 하우징 2203405
-
HSCH 2,5-3U/12 THR 9005 - 인쇄 회로 기판 하우징 2203406
-
HSCH 2,5-2U/ 8 9005 VPE150 - 인쇄 회로 기판 하우징 2203617
-
HSCH 2,5-2U-TTTT 9005 VPE150 - 인쇄 회로 기판 하우징 2203618
-
HSCH 2,5-2U-TT22 9005 - 인쇄 회로 기판 하우징 2203783
-
HSCH 1,5-3U/18 9005 - 인쇄 회로 기판 하우징 2202232
-
HSCH 1,5-2U/12 9005 - 인쇄 회로 기판 하우징 2202233
-
HSCH 1,5-3U/18 THR 9005 - 인쇄 회로 기판 하우징 2203408
-
HSCH 1,5-2U/12 THR 9005 - 인쇄 회로 기판 하우징 2203409
-
HSCH 1,5-2U/12 9005 VPE150 - 인쇄 회로 기판 하우징 2203619
-
HSCP-SP 2,5-1U4-33/33-7016 - PCB 커넥터 1037429
-
HSCP-SP 2,5-1U02-7035 - PCB 커넥터 1081099
-
HSCP-SP 2,5-1U4-62/62-7035 - PCB 커넥터 1081107
-
HSCP-SP 2,5-1U4-55/66-7035 - PCB 커넥터 1111838
-
HSCP-SP 2,5-1U4-22/44-7035 - PCB 커넥터 1111839
-
HSCP-SP 2,5-1UTT-02/02-7035 - PCB 커넥터 1135246
-
HSCP-SP 2,5-1U00-7016 - 필러 플러그 1205130
-
HSCP-SP 2,5-1UTT-7016 - PCB 커넥터 1209685
-
HSCP-SP 2,5-1U4-99/99-9005 - PCB 커넥터 1211074
-
HSCP-SP 2,5-1U4-00/22-9005 - PCB 커넥터 1211075
-
HSCP-SP 2,5-1U4-62/62-9005 - PCB 커넥터 1487511
-
HSCP-SP 2,5-1UTT-5015 - PCB 커넥터 1497099
-
HSCP-SP 2,5-1U4-7035 - PCB 커넥터 2201780
-
HSCP-SP 2,5-1UTT-7035 - PCB 커넥터 2201781
-
HSCP-SP 2,5-1U20-7035 - PCB 커넥터 2201782
-
HSCP-SP 2,5-1U4-44/44-7035 - PCB 커넥터 2202567
-
HSCP-SP 2,5-1U4-99/99-7035 - PCB 커넥터 2202568
-
HSCP-SP 2,5-1U4-00/00-7035 - PCB 커넥터 2202569
-
HSCP-SP 2,5-1U4-66/66-7035 - PCB 커넥터 2202570
-
HSCP-SP 2,5-1U4-55/55-7035 - PCB 커넥터 2202571
-
HSCP-SP 2,5-1U4-22/22-7035 - PCB 커넥터 2202572
-
HSCP-SP 2,5-1U4-69/69-7035 - PCB 커넥터 2202605
-
HSCP-SP 2,5-1UTT-62/62-7035 - PCB 커넥터 2202606
-
HSCP-SP 2,5-1UTT-55/55-7035 - PCB 커넥터 2202607
-
HSCP-SP 2,5-1U4-99/62-7035 - PCB 커넥터 2202608
-
HSCP-SP 2,5-1U00-7035 - 필러 플러그 2202610
-
HSCP-SP 2,5-1U4-29/29-7035 - PCB 커넥터 2203192
-
HSCP-SP 2,5-1U4-62/59-7035 - PCB 커넥터 2203194
-
HSCP-SP 2,5-1U4-65/65-7035 - PCB 커넥터 2203195
-
HSCP-SP 1,5-1U6-396/396-7035 - PCB 커넥터 1064546
-
HSCP-SP 1,5-1U6-545/545-7035 - PCB 커넥터 1064547
-
HSCP-SP 1,5-1U6-045/045-7035 - PCB 커넥터 1064548
-
HSCP-SP 1,5-1U6-000/000-7035 - PCB 커넥터 1064549
-
HSCP-SP 1,5-1U6-336/336-7035 - PCB 커넥터 1100022
-
HSCP-SP 1,5-1U6-555/555-7035 - PCB 커넥터 1106783
-
HSCP-SP 1,5-1U6-7016 - PCB 커넥터 1205101
-
HSCP-SP 1,5-1U6-629/629-7016 - PCB 커넥터 1209687
-
HSCP-SP 1,5-1U6-260/260-7035 - PCB 커넥터 1326553
-
HSCP-SP 1,5-1U6-222/222-7035 - PCB 커넥터 1344448
-
HSCP-SP 1,5-1U6-444/444-7035 - PCB 커넥터 1344449
-
HSCP-SP 1,5-1U6-062/062-7035 - PCB 커넥터 1344923
-
HSCP-SP 1,5-1U6-696/696-7035 - PCB 커넥터 1376979
-
HSCP-SP 1,5-1U6-599/599-7035 - PCB 커넥터 1495033
-
HSCP-SP 1,5-1U6-624/624-7035 - PCB 커넥터 1510185
-
HSCP-SP 1,5-1U6-445/445-7035 - PCB 커넥터 1510186
-
HSCP-SP 1,5-1U6-7035 - PCB 커넥터 2202234
-
HSCP-SP 1,5-1U6-629/629-7035 - PCB 커넥터 2202609
-
HSCP-SP 1,5-1U6-999/999-7035 - PCB 커넥터 2203603
-
HSCP-SP 1,5-1U6-562/562-7035 - PCB 커넥터 2203604
-
ME-IO 18,8 C 10U 7035 - 하우징 커버 2202630
-
ME-IO 18,8 C 2U 7035 - 하우징 커버 2201799
-
ME-IO 18,8 C 2U 7035 VPE30 - 하우징 커버 2202611
-
ME-IO 18,8 C 3U 7016 - 하우징 커버 1037322
-
ME-IO 18,8 C 3U 7035 - 하우징 커버 2201800
-
ME-IO 18,8 C 3U S1 7035 - 하우징 커버 2201801
-
ME-IO 18,8 C 4U 7035 - 하우징 커버 2201802
-
ME-IO 18,8 C 5U 7035 - 하우징 커버 2201803
-
ME-IO 18,8 C 6U 7035 - 하우징 커버 2201804
-
ME-IO 18,8 C 7U 7016 - 하우징 커버 1037321
-
ME-IO 18,8 C 7U 7035 - 하우징 커버 2201805
-
ME-IO 18,8 C 8U 7016 - 하우징 커버 1205100
-
ME-IO 18,8 C 8U 7035 - 하우징 커버 2202634
-
ME-IO 18,8 C 9U 7035 - 하우징 커버 2201806
-
ME-IO 18,8 C 2U MC 7035 - 하우징 커버 2202616
-
ME-IO 18,8 C 2U MC10 7035 - 하우징 커버 2202582
-
ME-IO 18,8 C 2U MC18 7035 - 하우징 커버 2202581
-
ME-IO 18,8 LC 8U 2RJ45 7035 - 하우징 커버 1224119
-
ME-IO 18,8 LC 10U 2RJ45 7035 - 하우징 커버 1224121
-
ME-IO 18,8 LC 8U 7035 - 하우징 커버 2202622
-
ME-IO 18,8 LC 10U 7035 - 하우징 커버 2202626
-
SZS 0,6X3,5 VDE - 스크류 드라이버 1212602
이점
공구 없이 손쉬운 마운팅
직관적인 작동을 위한 대비 색상의 잠금 및 해제 연동 장치
UL94 V0 등급 플라스틱: 매우 엄격한 가연성 요구 사항용