HSCH 2,5-2U-TT22 THR 9005 - 인쇄 회로 기판 하우징
1091997

케이블 사이즈 2.5 mm2
간격 5 mm
마운팅 타입 THR납땜

인쇄 회로 기판 하우징, 정격 케이블 사이즈: 2.5 mm2, 색상: 검정색, 정격 전류: 8 A, 정격전압(III/2): 250 V, 접점 표면: Sn, 접점 유형: 핀, 행 수: 2, 간격: 5 mm, 마운팅: THR납땜, 납땜 핀 [P]: 3.8 mm, 전위당 납땜 핀 수: 1, 플러그인 시스템: HSC 2,5, 핀 커넥터 패턴 할당: 표준, 연동 장치: 없음, 마운팅: 없음, 부분 조립 제품

이 제품을 작동하려면 추가의 제품이 필요합니다. 필수 액세서리

제품의 세부 정보









호환 가능한 제품




이점

애플리케이션별 포지션 레이아웃을 위한 부분 장착 버전