지금 보고 있는 내용은 대한민국에 맞게 조정되었습니다. 미국의 내용 보기 | 다른 국가 선택

FP 0,8/ 12-FV-SH 7,85 - SMD 암 커넥터 차폐됨
1043682

차폐 SMD 암 커넥터, 정격 전류: 1.7 A, 테스트 전압: 500 V AC, 핀 수: 12, 간격: 0.8 mm, 색상: 검정색, 접점 표면: Au, 접점 유형: 소켓, 마운팅: SMD납땜

제품의 세부 정보









호환 가능한 제품



이점

장기적으로 안정적인 전송 품질을 보장하는 금도금 접점
양면 ScaleX 접점 시스템을 통한 안정적인 기계적 및 전기적 연결
견고성: 높은 허용 오차 보정 및 접점 보호를 위한 ScaleX 기술
유연한 장치 설계: 다양한 핀 수, 설계 및 높은 와이프 길이의 스택 높이

자주 묻는 질문


FP 0,8 시리즈의 차폐 보드-투-보드 커넥터의 특수 기능은 무엇인가요?

차폐의 특징적인 기능 외에도 FP 0,8 시리즈의 차폐 보드-투-보드 커넥터의 슈라우드는 전류 전송에도 사용할 수 있습니다.
예를 들어 80핀인 경우, 커넥터를 사용하면 슈라우드 측면당 추가로 16 A를 전송할 수 있습니다. 따라서 최대 168 A(2 x 16 A + 80 x 1.7 A = 168 A)까지 전송할 수 있습니다. 또한 보드-투-보드 커넥터에 부분적으로 전원을 공급하여 접점당 전류를 높일 수도 있습니다.... 자세히 보기

차폐의 특징적인 기능 외에도 FP 0,8 시리즈의 차폐 보드-투-보드 커넥터의 슈라우드는 전류 전송에도 사용할 수 있습니다.
예를 들어 80핀인 경우, 커넥터를 사용하면 슈라우드 측면당 추가로 16 A를 전송할 수 있습니다. 따라서 최대 168 A(2 x 16 A + 80 x 1.7 A = 168 A)까지 전송할 수 있습니다. 또한 보드-투-보드 커넥터에 부분적으로 전원을 공급하여 접점당 전류를 높일 수도 있습니다.

덜 보기

차폐 FP 0,8 보드-투-보드 커넥터의 납땜 접점은 어떻게 테스트할 수 있나요?

접점은 슈라우드 아래 위치합니다. 납땜 결과는 CT 스캔 또는 X-ray 분석을 통해 확인할 수 있습니다.


ScaleX란 무엇입니까?

ScaleX는 피닉스컨택트의 특허 받은 접점 시스템에 대한 등록된 기술 상표입니다. 고유한 이중 접점은 체결 시에 안정적이고 견고한 PCB 연결과 높은 허용 오차 보상 범위를 보장합니다.... 자세히 보기

ScaleX는 피닉스컨택트의 특허 받은 접점 시스템에 대한 등록된 기술 상표입니다. 고유한 이중 접점은 체결 시에 안정적이고 견고한 PCB 연결과 높은 허용 오차 보상 범위를 보장합니다.

덜 보기

FP 0,8 시리즈 보드-투-보드 커넥터가 매우 특별한 이유는 무엇인가요?

video thumbnail of faq answer

FP 0,8은 장치의 PCB를 연결하기 위한 만능 제품입니다. 보드-투-보드 커넥터는 ScaleX 접점 시스템 덕분에 견고성, 유연성 및 가변성 측면에서 다용도 전문가용 제품입니다. 최대 52 Gbps의 높은 데이터 전송과 접점당 1.7 A(정격 전류)의 전류 전송 기능이 특히 인상적입니다. 또 다른 장점으로, FP 0,8은 차폐 및 비차폐 버전으로 제공되므로 개별 요구 사항에 따라 사용할 수 있습니다.... 자세히 보기

FP 0,8은 장치의 PCB를 연결하기 위한 만능 제품입니다. 보드-투-보드 커넥터는 ScaleX 접점 시스템 덕분에 견고성, 유연성 및 가변성 측면에서 다용도 전문가용 제품입니다. 최대 52 Gbps의 높은 데이터 전송과 접점당 1.7 A(정격 전류)의 전류 전송 기능이 특히 인상적입니다. 또 다른 장점으로, FP 0,8은 차폐 및 비차폐 버전으로 제공되므로 개별 요구 사항에 따라 사용할 수 있습니다.

덜 보기

FS 0,8 보드-투-보드 커넥터에서는 어떤 핀 개수를 사용할 수 있나요?

FP 0,8에서는 12핀, 20핀, 32핀, 52핀, 80핀을 사용할 수 있으며 각각 차폐 및 비차폐 버전으로 제공됩니다.


FP 0,8 시리즈의 다른 품목 버전은 설치 공간과 관련하여 호환되나요?

비차폐 FP 0,8-SL 시리즈의 품목은 차폐 FP 0,8-SH 품목의 설치 공간과 호환됩니다. 따라서 인쇄 회로 기판(PCB) 레이아웃을 변경하지 않고도 FP 0,8-SH 및 FP 0,8-SL 시리즈의 품목을 유연하게 전환할 수 있습니다.... 자세히 보기

비차폐 FP 0,8-SL 시리즈의 품목은 차폐 FP 0,8-SH 품목의 설치 공간과 호환됩니다. 따라서 인쇄 회로 기판(PCB) 레이아웃을 변경하지 않고도 FP 0,8-SH 및 FP 0,8-SL 시리즈의 품목을 유연하게 전환할 수 있습니다.

덜 보기