CUC-USB2.0-J1ST-AH/UAF-SMD
-
USB PCB 커넥터
1332634
USB PCB 커넥터, PCB에 대한 커넥터의 연결 방향: 90 °, 핀 수: 4, 480 MBit/s, SMD납땜, IP20
제품의 세부 정보
호환 가능한 제품
이점
SMD 리플로우 솔더링 공정에 최적화됨
최대 480 Mbps의 데이터 전송
테이프-온-릴 포장으로 인해 자동화된 처리 가능