HSCP-SP 2,5-1U00-7035 - 필러 플러그
2202610

케이블 사이즈 2.5 mm2
포장 타입 카드보드에 포장됨

PCB 커넥터, 정격 케이블 사이즈: 2.5 mm2, 색상: 밝은 회색, 정격 전류: 8 A, 정격전압(III/2): 300 V, 전위 수: 0, 행 수: 2, 핀 수: 0, 연결 수: 0, 제품군: HSCP-SP 2,5-.., 간격: 5 mm, 전위당 납땜 핀 수: 0, 잠금 클립: - 잠금 클립, 플러그인 시스템: HSC 2,5, 연동 장치: 없음, 마운팅: 없음, 포장 타입: 카드보드에 포장됨, 필러 플러그

이 제품을 작동하려면 추가의 제품이 필요합니다. 필수 액세서리

제품의 세부 정보









호환 가능한 제품




이점

완전히 닫힌 장치 전면부용 필러 플러그
UL94 V0 등급 플라스틱: 매우 엄격한 가연성 요구 사항용