DFC T 2,4 QVGA S 5015
-
디스플레이
2203539
TFT 모듈 2.4", 320 x 240 픽셀, 투과, LED 백라이트, 인터페이스: SPI, 작동 온도: -20°C ... 70°C, 프레임 색상(RAL): 파란색(5015)
제품의 세부 정보
호환 가능한 제품
이점
ME 및 ME-IO 시리즈의 전자 하우징에 빠르고 쉽게 통합
장기적인 가용성
여러 다른 색상으로 제공되는 플라스틱 프레임
고해상도
전자 장치를 위한 공통 인터페이스