ICS25x100용 멤브래인 키패드, 접착식, 은 전도 기술, 4개의 키, 2개의 색상, 5핀 연결 러그, 간격: 1.0 mm, 0.96″ TFT 디스플레이용 투명 창
멤브래인 키패드
BC 107,6 및 BC 161,6용 멤브래인 키패드, 접착식, 은 전도 기술, 4개의 키, 2개의 색상, 7핀 단자 러그, 간격: 1.0 mm, 온라인 구성기에서 맞춤형 구성 가능
ICS25x122용 멤브래인 키패드, 접착식, 은 전도 기술, 4개의 키, 2개의 색상, 5핀 연결 러그, 간격: 1.0 mm, 0.96″ TFT 디스플레이용 투명 창
멤브래인 키패드, 접착식, 은 전도 기술, 12개의 키, 양각, 3개의 색상, 연결 케이블: 100.5 mm, 크림프 암 커넥터 있음, 간격: 2.54 mm, 작동 온도: -20°C ... 70°C
BC 107,6 및 BC 161,6용 멤브래인 키패드, 접착식, 은 전도 기술, 6개의 키, 2개의 색상, 7핀 단자 러그, 간격: 1.0 mm, 온라인 구성기에서 맞춤형 구성 가능
멤브래인 키패드, 접착식, 구리 전도 기술, 4개의 키, 양각, 4개의 색상, 연결 케이블: 47.3 mm, 간격: 1.0 mm, 작동 온도: 0 °C ... 45 °C
멤브래인 키패드, 접착식, 은 전도 기술, 28개의 키, 양각, 4개의 색상, 연결 케이블: 124 mm, 크림프 암 커넥터 있음, 간격: 2.54 mm, 작동 온도: -20°C ... 70°C
멤브래인 키패드, 접착식, 은 전도 기술, 6개의 키, 양각, 4개의 색상, 연결 케이블: 50 mm, 간격: 1.0 mm, 작동 온도: -20°C ... 70°C
멤브래인 키패드, 접착식, 은 전도 기술, 45개의 키, 양각, 4개의 색상, 연결 케이블: 77 mm, 크림프 암 커넥터 있음, 간격: 2.54 mm, 작동 온도: -20°C ... 70°C
멤브래인 키패드, 접착식, 은 전도 기술, 12개의 키, 양각, 3개의 색상, 연결 케이블: 88.5 mm, 크림프 암 커넥터 있음, 간격: 2.54 mm, 작동 온도: -20°C ... 70°C