지금 보고 있는 내용은 대한민국에 맞게 조정되었습니다. 미국의 내용 보기 | 다른 국가 선택

KP ICS25X100 K4 C3 P5 - 멤브래인 키패드
1215683

ICS25x100용 멤브래인 키패드, 접착식, 은 전도 기술, 4개의 키, 2개의 색상, 5핀 연결 러그, 간격: 1.0 mm, 0.96″ TFT 디스플레이용 투명 창

이 제품을 작동하려면 추가의 제품이 필요합니다. 필수 액세서리

제품의 세부 정보








호환 가능한 제품



이점

컨트롤 캐비닛에서의 시각화 및 작동용 하우징 시스템
구성기를 통한 맞춤형 멤브레인 키패드
조정된 하우징, 키패드 및 디스플레이
구성기를 사용한 디스플레이 배치