KP BC K4 C2 P5
-
멤브래인 키패드
1337341
BC 107,6 및 BC 161,6용 멤브래인 키패드, 접착식, 은 전도 기술, 4개의 키, 2개의 색상, 7핀 단자 러그, 간격: 1.0 mm, 온라인 구성기에서 맞춤형 구성 가능
이 제품을 작동하려면 추가의 제품이 필요합니다.
필수 액세서리
제품의 세부 정보
호환 가능한 제품
이점
다양한 장치 요구 사항에 적합한 멤브레인 키패드가 있거나 없는 하우징 버전
조정된 하우징, 키패드 및 디스플레이 설계
하우징 커버 및 상단부를 위한 다양한 조합 옵션이 제공하는 최고 수준의 유연성
구성기를 통한 맞춤형 멤브레인 키패드