HSCH 1,5-2U/12 THR 9005 - 인쇄 회로 기판 하우징
2203409

인쇄 회로 기판 하우징, 정격 케이블 사이즈: 1.5 mm2, 색상: 검정색, 정격 전류: 8 A, 정격전압(III/2): 160 V, 접점 표면: Sn, 접점 유형: 핀, 전위 수: 12, 행 수: 2, 핀 수: 12, 연결 수: 12, 제품군: HSCH 1,5/..-G-THR, 간격: 3.45 mm, 마운팅: THR납땜, 핀 레이아웃: 선형 핀연결, 납땜 핀 [P]: 2.3 mm, 전위당 납땜 핀 수: 1, 플러그인 시스템: HSC 1,5, 핀 커넥터 패턴 할당: 표준, 연동 장치: 없음, 마운팅: 없음, 포장 타입: 44 mm 폭 테이프

이 제품을 작동하려면 추가의 제품이 필요합니다. 필수 액세서리

제품의 세부 정보









호환 가능한 제품




이점

공구가 필요 없는 시간 절약형 푸쉬-인 연결 방식의 전면부 연결 플러그용
리플로우 솔더링 공정에 적합
모든 헤더는 가변 코딩 지원
자동화된 픽 앤 플레이스 조립을 위한 캐리어 테이프 포장