HSCP-SP 1,5-1U6-599/599-7035
-
PCB 커넥터
1495033
PCB 커넥터, 정격 케이블 사이즈: 1.5 mm2, 색상: 밝은 회색, 정격 전류: 8 A, 정격전압(III/2): 160 V, 접점 표면: Sn, 접점 유형: 소켓, 전위 수: 6, 행 수: 2, 핀 수: 6, 연결 수: 6, 제품군: HSCP-SP 1,5-.., 간격: 3.45 mm, 연결 방법: 푸쉬-인 스프링 연결, 전선/PCB 연결 방향: 0 °, 잠금 클립: - 잠금 클립, 플러그인 시스템: HSC 1,5, 연동 장치: 없음, 마운팅: 없음, 포장 타입: 카드보드에 포장됨, 스프링 레버 색상: 녹색, 흰색, 흰색/녹색, 흰색, 흰색
이 제품을 작동하려면 추가의 제품이 필요합니다.
필수 액세서리
제품의 세부 정보
제품 타입 | PCB 커넥터 |
제품군 | HSCP-SP 1,5-.. |
설계 | 표준 |
핀 수 | 6 |
간격 | 3.45 mm |
연결 수 | 6 |
행 수 | 2 |
전위 수 | 6 |
속성 | |
정격전류 IN | 8 A |
정격전압 UN | 160 V |
볼륨 저항 | 2.1 mΩ |
정격 전압(III/3) | 63 V |
정격 서지 전압(III/3) | 2.5 kV |
정격전압(III/2) | 160 V |
정격 서지 전압(III/2) | 2.5 kV |
정격 전압(II/2) | 160 V |
정격 서지 전압(II/2) | 2.5 kV |
연결 기술 | |
커넥터 시스템 | HSC 1,5 |
정격 전선 | 1.5 mm² |
접점 유형 | 소켓 |
연동 장치 | |
잠금 타입 | 없음 |
마운팅 플랜지 | 없음 |
전선 연결 | |
연결 타입 | 푸쉬-인 스프링 연결 |
전선/PCB 연결 방향 | 0 ° |
단선 케이블 사이즈 | 0.2 mm² ... 1.5 mm² |
연선 케이블 사이즈 | 0.2 mm² ... 1.5 mm² |
AWG 케이블 사이즈 | 24 ... 16 |
케이블 사이즈 연선, 플라스틱 슬리브가 없는 페룰 있음 | 0.25 mm² ... 1.5 mm² |
케이블 사이즈, 연선, 페룰 있음, 플라스틱 슬리브 있음 | 0.25 mm² ... 1 mm² |
원통 게이지 a x b / 직경 | 2.4 mm x 1.5 mm / - |
스트리핑 길이 | 8 mm |
절연 칼라가 없는 페룰 사양 | |
권장 크림핑 공구 | 1212034 CRIMPFOX 6 |
DIN 46228‑1에 따른 절연 칼라가 없는 페룰 | 케이블 사이즈: 0.25 mm²; 길이: 8 mm ... 10 mm |
케이블 사이즈: 0.34 mm²; 길이: 8 mm ... 10 mm | |
케이블 사이즈: 0.5 mm²; 길이: 8 mm ... 10 mm | |
케이블 사이즈: 0.75 mm²; 길이: 8 mm ... 10 mm | |
케이블 사이즈: 1 mm²; 길이: 8 mm ... 10 mm | |
케이블 사이즈: 1.5 mm²; 길이: 10 mm | |
절연 칼라가 있는 페룰 사양 | |
권장 크림핑 공구 | 1212034 CRIMPFOX 6 |
DIN 46228‑4에 따라 절연 칼라가 있는 페룰 | 케이블 사이즈: 0.25 mm²; 길이: 8 mm ... 10 mm |
케이블 사이즈: 0.34 mm²; 길이: 8 mm ... 10 mm | |
케이블 사이즈: 0.5 mm²; 길이: 10 mm | |
케이블 사이즈: 0.75 mm²; 길이: 10 mm | |
케이블 사이즈: 1 mm²; 길이: 10 mm |
소재 데이터 - 접점 | |
참고 | WEEE/RoHS 준수, IEC 60068-2-82/JEDEC JESD 201에 따라 위스커 없음 |
접점 소재 | Cu 합금 |
표면 특성 | 주석 도금 |
금속 표면 단자점(위쪽 레이어) | 주석 (Sn) |
금속 표면 접점 영역(위쪽 레이어) | 주석 (Sn) |
소재 데이터 - 하우징 | |
색상 (하우징) | 밝은 회색 (7035) |
절연 소재 | PA |
플라스틱 소재 | I |
IEC 60112에 따른 CTI | 600 |
UL 94에 따른 난연성등급 | V0 |
EN 60695-2-12에 따른 글로 와이어 가연성 인덱스 GWFI | 850 |
EN 60695-2-13에 따른 글로 와이어 점화 온도 GWIT | 775 |
EN 60695-10-2에 따른 볼 압력 테스트용 온도 | 125 °C |
소재 데이터 – 작동 부품 | |
절연 소재 | PBT |
플라스틱 소재 | IIIa |
IEC 60112에 따른 CTI | 275 |
UL 94에 따른 난연성등급 | V0 |
치수 도면 |
|
간격 | 3.45 mm |
폭[w] | 18.8 mm |
높이 [h] | 10.9 mm |
길이 [l] | 21.6 mm |
처리 참고 사항 | |
습도 민감 수준 | MSL 1 |
분류 온도 Tc | 260 °C |
리플로우 공정 시 납땜 주기 | 3 |
조립 참고 사항 | 다운로드 영역에서 적용 시 유의사항을 확인하십시오. |
세이프티 참고 사항 | |
세이프티 참고 사항 | 경고: 부하가 있는 경우에 커넥터를 삽입 또는 분리하면 안됩니다. 경고를 무시하거나 부적절하게 사용하면 사람 및/또는 재산이 손상될 수 있습니다. |
• 경고: 제대로 작동하는 제품만 시운전하십시오. 제품의 손상 여부를 정기적으로 감사해야 합니다. 결함이 있는 제품을 즉시 폐기하십시오. 손상된 제품을 교체하십시오. 수리는 불가능합니다. | |
• 경고: 전기 분야의 자격을 갖춘 사람만 제품을 설치 및 작동할 수 있습니다. 이들은 다음과 같은 세이프티 참고 사항을 준수해야 합니다. 자격을 갖춘 사람이 전기 공학의 기초에 익숙해야 합니다. 이들은 위험을 인식하고 방지할 수 있어야 합니다. 포장의 관련 기호는 전기 공학에 익숙한 사람만 제품을 설치하고 작동할 수 있음을 나타냅니다. | |
• 이 항목은 하우징에서 캡슐화되지 않은 플러그로 설치하도록 되어 있습니다. | |
• 커넥트를 완전히 삽입된 경우에만 작동하십시오. |
전선 연결 | |
사양 | IEC 60999-1:1999-11 |
결과 | 테스트 통과 |
전선 손상 및 풀림 테스트 | |
사양 | IEC 60999-1:1999-11 |
결과 | 테스트 통과 |
반복 연결 및 분리 | |
사양 | IEC 60999-1:1999-11 |
결과 | 테스트 통과 |
인발 테스트 | |
사양 | IEC 60999-1:1999-11 |
케이블 사이즈/전선 타입/견인력 설정점/실제 값 | 0.2 mm² / 단선 / > 10 N |
0.2 mm² / 연선 / > 10 N | |
1.5 mm² / 단선 / > 40 N | |
1.5 mm² / 연선 / > 40 N | |
삽입력 및 인출력 | |
사양 | IEC 60512-13-2:2006-02 |
결과 | 테스트 통과 |
싸이클 수 | 25 |
대략적인 핀당 삽입 강도 | 5 N |
대략적인 핀당 인발 강도 | 4 N |
문자의 내구성 | |
사양 | DIN EN 60068-2-70:1996-07 |
결과 | 테스트 통과 |
극성 및 코딩 | |
사양 | IEC 60512-13-5:2006-02 |
결과 | 테스트 통과 |
시각적 검사 | |
사양 | DIN EN 60512-1-1:2003-01 |
결과 | 테스트 통과 |
치수 검사 | |
사양 | DIN EN 60512-1-2:2003-01 |
결과 | 테스트 통과 |
진동 테스트 | |
사양 | IEC 60068-2-6:2007-12 |
주파수 | 10 - 150 - 10 Hz |
스윕 속도 | 1 옥타브/분 |
진폭 | 0.35 mm (10 Hz ... 60.1 Hz) |
가속화 | 5g (60.1 Hz ... 150 Hz) |
축당 테스트 기간 | 2.5 h |
테스트 방향 | X-, Y- 및 Z-축 |
내구성 테스트 | |
사양 | IEC 60512-9-1:2010-03 |
해수면 기준 임펄스 내전압 | 2.95 kV |
접점 저항 R1 | 2.1 mΩ |
접점 저항 R2 | 2.2 mΩ |
삽입/제거 싸이클 | 25 |
절연 저항, 인접한 핀 | > 80 GΩ |
기후 테스트 | |
사양 | ISO 6988:1985-02 |
부식성 스트레스 | 300 dm3/40 °C/1 싸이클에서 0.2 dm3 SO2 |
열 스트레스 | 100 °C/168 h |
전원 주파수 내전압 | 1.39 kV |
주변 조건 | |
주변 온도(작동) | -40 °C ... 105 °C (경감 곡선에 따라 다름) |
주변 온도(보관/운송) | -40 °C ... 55 °C |
상대 습도 (보관/운송) | 30 % ... 70 % |
주변 온도 (조립) | -5 °C ... 100 °C |
열 테스트 | 테스트 그룹 C | |
사양 | IEC 60512-5-1:2002-02 |
테스트된 포지션 수 | 6 |
절연 저항 | |
사양 | DIN EN 60512-3-1:2003-01 |
절연 저항, 인접한 핀 | > 0.4 TΩ |
공간 거리(air clearances) 및 연면 거리(creepage distances) | | |
사양 | IEC 60664-1:2007-04 |
플라스틱 소재 | I |
비교 추적 인덱스(IEC 60112) | CTI 600 |
정격 절연 전압 (III/3) | 63 V |
정격 서지 전압(III/3) | 2.5 kV |
최소 간극 값 - 비균일 필드(III/3) | 1.5 mm |
최소 연면 거리(III/3) | 1.6 mm |
정격 절연 전압 (III/2) | 160 V |
정격 서지 전압(III/2) | 2.5 kV |
최소 간극 값 - 비균일 필드(III/2) | 1.5 mm |
최소 연면 거리(III/2) | 1.6 mm |
정격 절연 전압 (II/2) | 160 V |
정격 서지 전압(II/2) | 2.5 kV |
최소 간극 값 - 비균일 필드(II/2) | 1.5 mm |
최소 연면 거리(II/2) | 1.6 mm |
포장 타입 | 카드보드에 포장됨 |
항목 번호 | 1495033 |
패키지 단위 | 50 pc |
최소 주문 수량 | 50 pc |
제품 키 | ACHECB |
GTIN | 4063151946319 |
개당 중량(패키지 포함) | 3.8 g |
개당 중량(패키지 제외) | 3.8 g |
관세 번호 | 85366990 |
원산지 | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27460202 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002638 |
EU RoHS | |
EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 (면제되지 않음) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
제한값을 초과하는 유해 물질 없음
|
EU REACH SVHC | |
REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | 0.1wt%를 초과한 물질 없음 |
호환 가능한 제품
-
CP-DMC 1,5 NAT - 코딩 프로파일 1790647
-
MPS-MT 1-S4-B RD - 액세서리 1982800
-
CRIMPFOX 6 - 크림핑 플라이어 1212034
-
SZS 0,4X2,5 VDE - 스크류 드라이버 1205037
-
HSCP-CB 2U-7035 - 잠금 클립 1056724
-
HSCP-CB 3U-7035 - 잠금 클립 1056723
-
HSCP-CB 4U-7035 - 잠금 클립 1056722
-
HSCP-CB 5U-7035 - 잠금 클립 1056892
-
HSCP-CB 6U-7035 - 잠금 클립 1037100
-
HSC-LR 9U KIT 2003 - 잠금 2201794
-
HSC-LR 9U 2003 VPE100 - 잠금 1643174
-
HSC-LR 9U KIT 1018 - 잠금 1090370
-
HSC-LR 9U KIT 3001 - 잠금 1090364
-
HSC-LR 9U KIT 5015 - 잠금 2203851
-
HSC-LR 9U KIT 6021 - 잠금 1142357
-
HSC-LR 9U KIT 9005 - 잠금 1090360
-
HSC-LR 9U KIT 9010 - 잠금 1090355
-
HSC-LR 7U KIT 2003 - 잠금 2201795
-
HSC-LR 7U KIT 1018 - 잠금 1090368
-
HSC-LR 7U KIT 3001 - 잠금 1090363
-
HSC-LR 7U KIT 5015 - 잠금 2203850
-
HSC-LR 7U KIT 6021 - 잠금 1142183
-
HSC-LR 7U KIT 9005 - 잠금 1090359
-
HSC-LR 7U KIT 9010 - 잠금 1090353
-
HSC-LR 5U KIT 2003 - 잠금 2201796
-
HSC-LR 5U KIT 1018 - 잠금 1090367
-
HSC-LR 5U KIT 3001 - 잠금 1090362
-
HSC-LR 5U KIT 5015 - 잠금 1083384
-
HSC-LR 5U KIT 9005 - 잠금 1090358
-
HSC-LR 5U KIT 9010 - 잠금 1090352
-
HSC-LR 3U KIT 2003 - 잠금 2201797
-
HSC-LR 3U KIT 1018 - 잠금 1090366
-
HSC-LR 3U KIT 3001 - 잠금 1090361
-
HSC-LR 3U KIT 5015 - 잠금 2203849
-
HSC-LR 3U KIT 7035 - 잠금 1326357
-
HSC-LR 3U KIT 9005 - 잠금 1090356
-
HSC-LR 3U KIT 9010 - 잠금 1090351
-
ME-IO 18,8 B 10U TBUS 5015 - 마운팅 베이스 하우징 1248491
-
ME-IO 18,8 B/FE 10U TBUS 5015 - 마운팅 베이스 하우징 1486138
-
ME-IO 18,8 B/FE 9U TBUS 7035 - 마운팅 베이스 하우징 2201809
-
ME-IO 18,8 B 10U TBUS 7035 - 마운팅 베이스 하우징 2202506
-
ME-IO 18,8 B/FE 10U TBUS 7035 - 마운팅 베이스 하우징 2202507
-
ME-IO 37,6 B 10U TBUS 7035 - 마운팅 베이스 하우징 2202663
-
ME-IO 75,2 B 10U TBUS 7016 - 마운팅 베이스 하우징 1209245
-
ME-IO 75,2 B 10U TBUS 7035 - 마운팅 베이스 하우징 2202664
-
ME-IO 18,8 EB 10U TBUS 7035 - 마운팅 베이스 하우징 1103440
-
ME-IO 18,8 EB 10U TBUS 1018 - 마운팅 베이스 하우징 1149170
-
ME-IO 37,6 EB 10U TBUS 1018 - 마운팅 베이스 하우징 1103437
-
ME-IO 37,6 EB 10U TBUS 7035 - 마운팅 베이스 하우징 1103438
-
ME-IO 56,4 EB 10U TBUS 7035 - 마운팅 베이스 하우징 1159013
-
ME-IO 75,2 EB 10U TBUS 7035 - 마운팅 베이스 하우징 1158981
-
ME-IO 18,8 EB/FE 10U TBUS 7035 - 마운팅 베이스 하우징 1458283
-
ME-IO 75,2 EB/FE4 10U TBUS 7035 - 마운팅 베이스 하우징 1458284
-
ME-IO 18,8 EB/FE 10U TBUS 5015 - 마운팅 베이스 하우징 1486139
-
ME-IO 37,6 LEB 10U TBUS 1018 - 마운팅 베이스 하우징 1103435
-
ME-IO 37,6 LEB 10U TBUS 7035 - 마운팅 베이스 하우징 1103436
-
ME-IO 56,4 LEB 10U TBUS 1018 - 마운팅 베이스 하우징 1158975
-
ME-IO 75,2 LEB 10U TBUS 7035 - 마운팅 베이스 하우징 1158978
-
ME-IO 56,4 LEB 10U TBUS 7035 - 마운팅 베이스 하우징 1158982
-
ME-IO 37,6 LEB PROCESSED - 마운팅 베이스 하우징 1726226
-
ME-IO 75,2 LEB PROCESSED - 마운팅 베이스 하우징 1726222
-
ME-IO 37,6 LB PROCESSED - 마운팅 베이스 하우징 1726227
-
ME-IO 37,6 LB 10U TBUS 1018 - 마운팅 베이스 하우징 1248492
-
ME-IO 37,6 LB 10U TBUS 5015 - 마운팅 베이스 하우징 1248494
-
ME-IO 37,6 LB 10U TBUS 7035 - 마운팅 베이스 하우징 2202618
-
ME-IO 37,6 LB/FE 10U TBUS 7035 - 마운팅 베이스 하우징 2202619
-
ME-IO 75,2 LB 10U TBUS 7035 - 마운팅 베이스 하우징 2202620
-
ME-IO 75,2 LB/FE 10U TBUS 7035 - 마운팅 베이스 하우징 2202621
-
ME-IO 18,8 C 10U 5015 - 하우징 커버 1493573
-
ME-IO 18,8 C 10U 7035 - 하우징 커버 2202630
-
ME-IO 18,8 C 2U 7035 - 하우징 커버 2201799
-
ME-IO 18,8 C 2U 7035 VPE30 - 하우징 커버 2202611
-
ME-IO 18,8 C 3U 7016 - 하우징 커버 1037322
-
ME-IO 18,8 C 3U 7035 - 하우징 커버 2201800
-
ME-IO 18,8 C 3U S1 7035 - 하우징 커버 2201801
-
ME-IO 18,8 C 4U 5015 - 하우징 커버 1486136
-
ME-IO 18,8 C 4U 7035 - 하우징 커버 2201802
-
ME-IO 18,8 C 5U 7035 - 하우징 커버 2201803
-
ME-IO 18,8 C 6U 5015 - 하우징 커버 1493571
-
ME-IO 18,8 C 6U 7035 - 하우징 커버 2201804
-
ME-IO 18,8 C 7U 7016 - 하우징 커버 1037321
-
ME-IO 18,8 C 7U 7035 - 하우징 커버 2201805
-
ME-IO 18,8 C 8U 5015 - 하우징 커버 1486137
-
ME-IO 18,8 C 8U 7016 - 하우징 커버 1205100
-
ME-IO 18,8 C 8U 7035 - 하우징 커버 2202634
-
ME-IO 18,8 C 9U 7035 - 하우징 커버 2201806
-
ME-IO 18,8 C 2U MC 7035 - 하우징 커버 2202616
-
ME-IO 18,8 C 2U MC10 7035 - 하우징 커버 2202582
-
ME-IO 18,8 C 2U MC18 7035 - 하우징 커버 2202581
-
ME-IO 18,8 C 2U MC10 5015 - 하우징 커버 1486134
-
ME-IO 18,8 C 2U MC18 5015 - 하우징 커버 1486135
-
ME-IO 18,8 LC 8U 2RJ45 7035 - 하우징 커버 1224119
-
ME-IO 18,8 LC 10U 2RJ45 7035 - 하우징 커버 1224121
-
ME-IO 18,8 LC 8U 5015 - 하우징 커버 1493572
-
ME-IO 18,8 LC 8U 7035 - 하우징 커버 2202622
-
ME-IO 18,8 LC 10U 7035 - 하우징 커버 2202626
-
HS LC-H-D2C/ R2XC1-2,54 - 광섬유 1036658
-
HS LC-H-D2C/ R2XC2-2,54 - 광섬유 1043044
-
HS LC-H-D2C/ R2XC4-2,54 - 광섬유 1036724
-
HS LC-H-D2C/ R2XC5-2,54 - 광섬유 1071310
-
HS LC-H-D2C/ R2XC10-2,54 - 광섬유 1071314
-
HS LC-H-D2C/ R4XC2-2,54 - 광섬유 1071316
-
HS LC-H-D2C/ R4XC4-2,54 - 광섬유 1036727
-
HS LC-H-D2C/ R4XC5-2,54 - 광섬유 1071318
-
HS LC-H-D2C/ R4XC9-2,54 - 광섬유 1071321
-
HS LC-H-D2C/ R4XC10-2,54 - 광섬유 1071329
-
CUC-SP-J1ST-A/R4LB-SMD - RJ45 PCB 커넥터 1149874
-
SPE-T1-STRM-90 - SPE PCB 커넥터 1163797
-
CUC-USB3.1-J1ST-AH/UCF-SMD/THR - USB PCB 커넥터 1332643
-
CUC-USB2.0-J1ST-AH/UAF-SMD - USB PCB 커넥터 1332634
-
CUC-COX-J1M-A/KFS - 동축 PCB 커넥터 1340151
-
FP 0,8/ 12-FV-SH 7,85 - SMD 암 커넥터 차폐됨 1043682
-
FP 0,8/ 12-MV-SH 8,65 - SMD 수 커넥터, 차폐됨 1154119
-
FP 0,8/ 20-FV-SH 7,85 - SMD 암 커넥터 차폐됨 1053614
-
FP 0,8/ 20-MV-SH 8,65 - SMD 수 커넥터, 차폐됨 1154120
-
FP 0,8/ 32-FV-SH 7,85 - SMD 암 커넥터 차폐됨 1043683
-
FP 0,8/ 32-MV-SH 8,65 - SMD 수 커넥터, 차폐됨 1154121
-
FP 0,8/ 52-FV-SH 7,85 - SMD 암 커넥터 차폐됨 1043684
-
FP 0,8/ 52-MV-SH 8,65 - SMD 수 커넥터, 차폐됨 1154122
-
FP 0,8/ 80-FV-SH 7,85 - SMD 암 커넥터 차폐됨 1043685
-
FP 0,8/ 80-MV-SH 8,65 - SMD 수 커넥터, 차폐됨 1154123
-
FP 0,8/ 12-FV 7,85 - SMD 암 커넥터 1061580
-
FP 0,8/ 12-MV 8,65 - SMD 수 커넥터 1154012
-
FP 0,8/ 20-FV 7,85 - SMD 암 커넥터 1061583
-
FP 0,8/ 20-MV 8,65 - SMD 수 커넥터 1154013
-
FP 0,8/ 32-FV 7,85 - SMD 암 커넥터 1061584
-
FP 0,8/ 32-MV 8,65 - SMD 수 커넥터 1154014
-
FP 0,8/ 52-FV 7,85 - SMD 암 커넥터 1061585
-
FP 0,8/ 52-MV 8,65 - SMD 수 커넥터 1154015
-
FP 0,8/ 80-FV 7,85 - SMD 암 커넥터 1061586
-
FP 0,8/ 80-MV 8,65 - SMD 수 커넥터 1154016
-
DFC T 2,4 QVGA S 7035 - 디스플레이 2203537
-
DFC T 2,4 QVGA S 1018 - 디스플레이 2203538
-
DFC T 2,4 QVGA S 5015 - 디스플레이 2203539
-
ME BUS FE CONTACT - 기능성 접지 접점 2278076
-
ME-IO 18,8 FOOT CATCH KIT - 베이스 래치 2201812
-
ME-IO HS 18,8 B AL - 히트싱크 1726191
-
ME-IO HEATSPREADER AL SAMPLE - 히트싱크 1726193
-
SHS M2,5X6 TX8 - 스크류 세트 1756991
-
HSC-LR SP - 스프링 2202599
-
ME-IO 18,8 F-LR 7035 - 필러 플러그 2202635
-
ME-IO 18,8 F-LR 1018 - 필러 플러그 1426876
-
ME-IO 18,8 F-LR 5015 - 필러 플러그 1493575
-
ME-IO 18,8 F-LR 7035 VPE200 - 필러 플러그 2203224
-
EMT (80X15,5)R - 삽입 라벨 0804286
-
ME-IO 18,8 MC 8U TRANS - 마킹 뚜껑 2202627
이점
시간 절약형 푸쉬-인 연결, 도구 필요 없음
접점의 안정성을 오랫동안 보장하도록 정의된 접촉력
색상 코딩된 작동 레버를 통한 직관적인 사용
장치 전면부에 통합이 가능하게 하는 단일 방향의 작동 및 전선 연결
통합 테스트 옵션을 사용한 빠르고 편리한 테스트
높은 접점 밀도를 위한 사용자 친화적 전면부 연결 플러그