ME-IO P 10U 7016 - 절연 플레이트
1209229

DIN 레일 하우징, 절연 플레이트, 하우징 커버, 폭: 2.89 mm, 높이: 112.2 mm, 깊이: 28.5 mm, 색상: 무연탄 회색 (유사 RAL 7016)

제품의 세부 정보








호환 가능한 제품


이점

UL94 V0 등급 플라스틱: 매우 엄격한 가연성 요구 사항용
넓은 하우징 설계가 적용된 여러 연결 행의 손쉬운 안정화