데이터 전송을 위한 피닉스컨택트의 광범위한 커넥터 포트폴리오는 항상 올바른 연결을 제공합니다. 피닉스컨택트는 사용자가 손쉽게 사용할 수 있도록 모든 장치 인터페이스를 위한 솔루션을 일괄적으로 제공합니다. 다양한 설계, 코딩 및 핀 할당 중에서 구리 또는 FO 케이블링을 위한 일관된 솔루션을 손쉽게 찾을 수 있습니다.
장치 플러그-인 커넥터 후면부 마운팅, 4-핀, 핀, 직선, M12-SPEEDCON, D-코딩, 웨이브 솔더링
점점 더 많은 장치들이 네트워크화되고 있습니다. 이는 장치에서 인터페이스가 더 많아진다는 것을 의미합니다. 피닉스컨택트는 RJ45, USB, HDMI 및 D-SUB에서 동축 및 FO 연결은 물론 SPE를 위한 포괄적인 데이터 커넥터 포트폴리오를 제공합니다. 장치 연결 전반에 대한 전문가의 조언과 우수한 서비스가 제품군과 함께 제공되어 스마트 장치 네트워킹을 위한 이상적인 기반을 마련할 수 있도록 합니다.
장치 플러그-인 커넥터 후면부 마운팅, 4-핀, 핀, 직선, M12-SPEEDCON, D-코딩, 웨이브 솔더링
장치 플러그-인 커넥터 후면부 마운팅, 5-핀, 핀, 직선, M12, B-코딩, 웨이브 솔더링
장치 플러그-인 커넥터 후면부 마운팅, 범용, 4-핀, 차폐, 소켓, 직선, M12-SPEEDCON, D-코딩, 웨이브 솔더링
장치 플러그-인 커넥터 후면부 마운팅, 범용, 5-핀, 소켓, 직선, M12, B-코딩, 웨이브 솔더링
접점 캐리어, 4-핀, 소켓, 직선, M12, D-코딩, SMD 리플로우
장치 플러그-인 커넥터 후면부 마운팅, 5-핀, 소켓, 직선, M12-SPEEDCON, B-코딩, 웨이브 솔더링
장치 플러그-인 커넥터 전면부 마운팅, FOUNDATION Fieldbus, 4-핀, 소켓, 직선, M12-표준, A-코딩, 켜짐 선단 탈피 처리, 개별 선, 케이블 길이: 0.5 m, 0.34 mm2, TPE litz 전선, 포팅
장치 플러그-인 커넥터 후면부 마운팅, 5-핀, 소켓, 직선, M12-SPEEDCON, A-코딩, 웨이브 솔더링
장치 플러그-인 커넥터 후면부 마운팅, 5-핀, 핀, 직선, M12, B-코딩, 웨이브 솔더링
장치 플러그-인 커넥터 후면부 마운팅, 5-핀, 핀, 직선, M12-SPEEDCON, B-코딩, 웨이브 솔더링
광섬유를 통한 안전하고 안정적인 고속 데이터 전송: 이 기술을 사용하면 데이터가 빛의 형태로 장거리 전송됩니다. 이 기술이 어떤 이점을 제공하는지 피닉스컨택트 백서에서 알아보십시오. 다양한 케이블 및 광섬유 유형과 해당 기술이 적합한 애플리케이션 유형에 대해 알아보십시오.
신호, 데이터 및 전원용 커넥터 및 케이블
IP6x 환경의 신호, 데이터 및 전력 전송이나 컨트롤 캐비닛 애플리케이션을 위한 케이블 연결을 구성하십시오. 케이블 길이와 끝 단 처리 방식을 자유롭게 선택할 수 있기 때문에 맞춤형 케이블 조립이 가능합니다.
장치 연결을 위한 PCB 단자대, 커넥터 및 전자 하우징에 대한 명확한 정보를 빠르게 확인하십시오. 제품군이 다양한 제품 그룹으로 구분되어 있는 제품 탐색기가 도움이 될 것입니다.
피닉스컨택트의 포괄적인 데이터 커넥터 포트폴리오에 대해 알아보십시오. 데이터 전송을 위한 조정 가능한 다목적 연결 솔루션을 사용하여 애플리케이션을 유연하게 계획 및 구현할 수 있습니다. 장치 연결에 대한 탁월한 서비스가 제품군에 포함되어 있습니다.
기존의 성능을 뛰어넘는 완전히 새로운 차원의 GameChangers가 여러분의 애플리케이션을 한 단계 더 높은 성공 궤도로 끌어올릴 수 있습니다.
피닉스컨택트는 더 나은 미래를 위한 기술과 솔루션을 개발합니다. 기후 보호와 이산화탄소와 같은 환경 오염 물질은 피닉스컨택트의 지속 가능성 전략의 가장 중요한 출발점입니다. 예를 들어, 피닉스컨택트는 최초로 제품군을 바이오 기반 플라스틱으로 전환하고 있습니다.
구리 기반 데이터 커넥터
복잡한 자동화 프로세스로 인해 대용량의 데이터를 빠른 속도로 전송할 수 있는 성능이 요구되고 있습니다. 현장 조립을 위한 고성능 커넥터 및 케이블의 이점을 경험해 보십시오.
RJ45 커넥터를 사용하면 스테인리스 스틸 푸쉬-온 스프링 및 푸쉬-풀 하우징의 IP67 버전으로 인해 Ethernet 및 PROFINET을 위한 안전한 연결이 가능합니다.
Single Pair Ethernet용의 ONEPAIR 시리즈 M8 및 IP20 커넥터는 완벽한 Ethernet 연결을 보장합니다.
FO 기반 데이터 커넥터
높은 전송 속도, 낮은 감쇠, 전자기 간섭에 대한 내성: FO 케이블은 산업용 시스템 및 인프라 애플리케이션을 위한 현대적인 전송 미디어입니다. 파이버 타입 또는 인터페이스에 상관없이 피닉스컨택트의 광범위한 포트폴리오에서 애플리케이션에 이상적인 연결 기술을 선택할 수 있습니다.
DIN 레일용 FDX 20 시리즈 스플라이스 박스는 컴팩트 설계와 안정적인 유리 섬유 연결을 결합하여 오래 지속되는 완벽한 성능을 제공합니다.
데이터 전송을 위한 피닉스컨택트의 광범위한 커넥터 포트폴리오는 항상 올바른 연결을 제공합니다. 피닉스컨택트는 사용자가 손쉽게 사용할 수 있도록 모든 장치 인터페이스를 위한 솔루션을 일괄적으로 제공합니다. 다양한 설계, 코딩 및 핀 할당 중에서 구리 또는 FO 케이블링을 위한 일관된 솔루션을 손쉽게 찾을 수 있습니다.
기계, 기계 부품 및 사용자 간의 연결 장치의 수가 점점 더 증가하고 있습니다. 이것은 공간의 크기는 그대로인 상태에서 데이터의 양만 증가한다는 것을 의미합니다. 피닉스컨택트의 컨설팅 전문가를 통해 자신의 장치 인터페이스에 적합한 솔루션을 제공 받을 수 있습니다. 피닉스컨택트의 데이터 통신 전문가는 고객의 애플리케이션을 위한 지능적인 솔루션을 제공합니다.
피닉스컨택트는 계획 과정에서 고객과 함께 합니다. 예를 들어, 빠른 사전 구성 및 CAD 소프트웨어용 2D/3D 데이터를 통해 장치 개발 중에 고객을 지원합니다. 또한 무료 샘플 서비스와 온라인 주문을 통해 전세계 모든 곳으로 배송되는 안정적인 물류가 지원 패키지에 포함되어 있습니다.
피닉스컨택트의 고품질 커넥터는 오래 지속되는 안정적인 장치 통신을 위해 제작되었습니다. 연결 기술에 대한 피닉스컨택트의 광범위한 역량을 통해 고객은 혁신적인 솔루션과 장기적인 제품 가용성의 이점을 누릴 수 있습니다. 제품의 품질은 표준 및 국제 승인을 넘어서는 실험실 테스트를 통해 확인됩니다.