데이터 전송을 위한 피닉스컨택트의 광범위한 커넥터 포트폴리오는 항상 올바른 연결을 제공합니다. 피닉스컨택트는 사용자가 손쉽게 사용할 수 있도록 모든 장치 인터페이스를 위한 솔루션을 일괄적으로 제공합니다. 다양한 설계, 코딩 및 핀 할당 중에서 구리 또는 FO 케이블링을 위한 일관된 솔루션을 손쉽게 찾을 수 있습니다.
D-SUB 접점 인서트, 쉘 크기 2, 15개의 신호 접점 있음, 접점 타입: 핀, PCB 마운트용, 직각, 4-40 UNC 스레드 및 납땜 핀을 사용해 고정, VS-15-... 패널 마운팅 프레임용