FOC-V14-F1S-EM/SJB - 패널 마운팅 프레임
1413969

패널 마운팅 프레임, 보호 수준: IP65/IP67, 핀 수: 2, 10 Gbps, 소재: 금속, 연결 방법: Push-Pull, 케이블 아웃렛: 직선

제품의 세부 정보








호환 가능한 제품



이점

포괄적인 품질 보증 조치를 통한 높은 안정성
일관된 디자인으로 인한 직관적인 전면부 패널 조작 및 명확한 컨트롤 캐비닛 레이아웃