산업용 AI
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
CUC-V14-A3ST-SR - 패널 마운팅 프레임
CUC-V14-A3ST-SR
-
패널 마운팅 프레임
1413990
패널 마운팅 프레임, 버전 14, 소재: 고급 스틸, 보호 수준: IP65/IP67
제품의 세부 정보
Expand all
Collapse all
기술 데이터
제품 속성
제품 타입
패널 마운팅 프레임
설계
버전 14
절연 특성
오염등급
2
치수
폭
22 mm
높이
17 mm
길이
68.6 mm
소재 사양
UL 94에 따른 난연성등급
V0
밀폐 소재
NBR
하우징 소재
고급 스틸
환경 및 실제 조건
주변 조건
보호 수준
IP65/IP67
주변 온도(작동)
-40 °C ... 70 °C
주변 온도(보관/운송)
-40 °C ... 70 °C
주변 온도 (조립)
-5 °C ... 55 °C
상용 데이터
항목 번호
1413990
패키지 단위
1 pc
최소 주문 수량
1 pc
제품 키
ABNODZ
GTIN
4055626082370
개당 중량(패키지 포함)
14.4 g
개당 중량(패키지 제외)
14.4 g
관세 번호
73269098
원산지
DE
분류
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121421
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
액세서리
FOC-V14-F1ZNI-EM/SJO
-
패널 마운팅 프레임
1413981
CUC-V14-F1ZNI-EM/R4F8
-
패널 마운팅 프레임
1413961
CUC-V14-F1ZNI-EM/R4B8
-
패널 마운팅 프레임
1413962
CUC-V14-F1ZNI-EM/R4O
-
패널 마운팅 프레임
1413963
제품 도움말