cULus Recognized
승인 ID: E335024-20160727| 정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 56.5 V | 0.175 A | |||
RJ45 패널 마운팅 프레임, IP67, 푸쉬-풀 연동 장치용, 금속, 사각형 마운팅 컷아웃용, 씰 및 마운팅 스크류 있음, RJ45 커플링 모듈 포함
| 정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 56.5 V | 0.175 A | |||