CUC-V14-A1PBK-PC - 패널 마운팅 프레임
CUC-V14-A1PBK-PC
-
패널 마운팅 프레임
1413970
패널 마운팅 프레임, 보호 수준: IP65/IP67
제품의 세부 정보
Expand all
Collapse all
기술 데이터
제품 속성
제품 타입
패널 마운팅 프레임
설계
버전 14
절연 특성
오염등급
2
치수
폭
22.2 mm
높이
51.2 mm
길이
14.9 mm
소재 사양
소재
PA 6
UL 94에 따른 난연성등급
V0
밀폐 소재
NBR
환경 및 실제 조건
주변 조건
보호 수준
IP65/IP67
주변 온도(작동)
-40 °C ... 70 °C
주변 온도(보관/운송)
-40 °C ... 70 °C
주변 온도 (조립)
-5 °C ... 55 °C
상용 데이터
항목 번호
1413970
패키지 단위
1 pc
최소 주문 수량
1 pc
제품 키
ABNODZ
GTIN
4055626082295
개당 중량(패키지 포함)
12.4 g
개당 중량(패키지 제외)
8.127 g
관세 번호
85389099
원산지
PL
분류
ECLASS
ECLASS-13.0
27440210
ECLASS-15.0
27440210
ETIM
ETIM 10.0
EC002310
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
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
0.472 kg CO2e
호환 가능한 제품
Expand all
Collapse all
액세서리
FOC-V14-F1ZNI-EM/SJO
-
패널 마운팅 프레임
1413981
CUC-V14-F1ZNI-EM/R4F8
-
패널 마운팅 프레임
1413961
CUC-V14-F1ZNI-EM/R4B8
-
패널 마운팅 프레임
1413962
CUC-V14-F1ZNI-EM/R4O
-
패널 마운팅 프레임
1413963
제품 도움말