CUC-V14-A-SCREW-M3:20 - 패널 마운팅 프레임
CUC-V14-A-SCREW-M3:20
-
패널 마운팅 프레임
1413987
스크류 세트, 패널 마운팅 프레임용 M3
제품의 세부 정보
Expand all
Collapse all
기술 데이터
제품 속성
제품 타입
패널 마운팅 프레임
설계
버전 14
절연 특성
오염등급
2
소재 사양
UL 94에 따른 난연성등급
V0
하우징 소재
고급 스틸
환경 및 실제 조건
주변 조건
보호 수준
IP65/IP67
주변 온도(작동)
-40 °C ... 70 °C
주변 온도(보관/운송)
-40 °C ... 70 °C
주변 온도 (조립)
-5 °C ... 55 °C
상용 데이터
항목 번호
1413987
패키지 단위
20 pc
최소 주문 수량
20 pc
제품 키
ABNODZ
GTIN
4055626082349
개당 중량(패키지 포함)
1.475 g
개당 중량(패키지 제외)
1.24 g
관세 번호
73181558
원산지
CN
분류
ECLASS
ECLASS-13.0
27440210
ETIM
ETIM 9.0
EC002310
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
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
액세서리
FOC-V14-F1ZNI-EM/SJO
-
패널 마운팅 프레임
1413981
CUC-V14-F1ZNI-EM/R4F8
-
패널 마운팅 프레임
1413961
CUC-V14-F1ZNI-EM/R4B8
-
패널 마운팅 프레임
1413962
CUC-V14-F1ZNI-EM/R4O
-
패널 마운팅 프레임
1413963
제품 도움말