ST 2,5/2P-PE - スプリング式アース端子台
3042146

スプリング式アース端子台、 接続数: 2、 接続方式: プラグイン接続、 1段、 断面積: 0.08 mm2 - 4 mm2、 取付けタイプ: NS 35/7,5、 NS 35/15、 色: 緑ー黄

製品の詳細









互換性のある製品



特長

形状とピッチはCOMBIシリーズのPIN/PINバージョンに同じ
DINレールにスナップ止めするだけでメカニカルエラーや電気的なエラーなしで接続
ST ...-PEはIEC 60947-7-2標準のすべての要件に適合
鉄道、輸送機器などの振動、衝撃に対する試験実施済み