SP-H 2,5/ 1
-
コネクタ
3210619
コネクタ、 定格電圧: 500 V、 定格電流: 24 A、 極数: 1、 接続方式: スプリングケージ接続方式、 定格断面積: 2.5 mm2、 断面積:0.08 mm2- 4 mm2、 色: グレー
製品の詳細
| 製品の種類 | 端子台プラグ |
| 極数 | 1 |
| ピッチ | 5.2 mm |
| 電位 | 1 |
| 絶縁特性 | |
| 過電圧カテゴリ | III |
| 汚染度 | 3 |
| 定格サージ電圧 | 6 kV |
| 定格接続サイズ | 2.5 mm² |
| 接続方法 | スプリングケージ接続方式 |
| 剥き線長さ | 8 mm ... 10 mm |
| 内部シリンダゲージ | A3 |
| 準拠規格 | IEC 61984 |
| 接続電線サイズ、単線 | 0.08 mm² ... 4 mm² |
| 断面積AWG | 28 ... 12 (IECに準拠して変換済み) |
| 撚線の接続電線サイズ | 0.08 mm² ... 2.5 mm² |
| 接続電線サイズ、撚線[AWG] | 28 ... 14 (IECに準拠して変換済み) |
| 撚線接続サイズ、柔軟(プラスチックスリーブなしフェルール) | 0.14 mm² ... 2.5 mm² |
| 撚線接続サイズ(プラスチックスリーブ付きフェルール) | 0.14 mm² ... 2.5 mm² |
| 同じ断面積の撚線2本接続、TWINフェルール付き、プラスチックスリーブあり | 0.5 mm² |
| 定格電線断面積 | 2.5 mm² |
| 定格電流 | 24 A |
| 最大負荷電流 | 24 A (接続電線断面積が4 mm²の場合) |
| 定格電圧 | 500 V |
| 幅 | 5.2 mm |
| 高さ | 15.8 mm |
| 奥行き | 39 mm |
| 長さ | 15.8 mm |
| ピッチ | 5.2 mm |
| 色 | 灰 (RAL 7042) |
| UL94難燃性クラス | V0 |
| 絶縁材質グループ | I |
| 絶縁材質 | PA |
| 冷却時絶縁素材 | -60 °C |
| 絶縁素材の温度指数(DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 130 °C |
| 相対絶縁素材温度指数(Elec.、UL 746 B) | 130 °C |
| 鉄道車両の火災保護(DIN EN 45545-2)R22 | HL 1 - HL 3 |
| 鉄道車両の火災保護(DIN EN 45545-2)R23 | HL 1 - HL 3 |
| 鉄道車両の火災保護(DIN EN 45545-2)R24 | HL 1 - HL 3 |
| 鉄道車両の火災保護(DIN EN 45545-2)R26 | HL 1 - HL 3 |
| 放熱量NFPA 130(ASTM E 1354) | 28 MJ/kg |
| 表面燃焼性NFPA 130(ASTM E 162) | 合格 |
| 煙の特殊光学濃度NFPA 130(ASTM E 662) | 合格 |
| 煙毒性NFPA 130(SMP 800C) | 合格 |
| 周囲条件 | |
| 使用周囲温度 | -60 °C ... 105 °C (短期間の最大動作温度RTI Elec.) |
| 周囲温度(保管時/運搬時) | -25 °C ... 60 °C (24 時間を超えない短時間、-60 °C °C ~+70 °C) |
| 周囲温度(配線時) | -5 °C ... 70 °C |
| 周囲温度(動作時) | -5 °C ... 70 °C |
| 許容湿度(保管時/移動時) | 30 % ... 70 % |
| 準拠規格 | IEC 61984 |
| アイテム番号 | 3210619 |
| 梱包単位 | 50 pc |
| 最低注文数 | 50 pc |
| 注記 | 受注生産(返品不可) |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | BE2144 |
| GTIN | 4046356411448 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 3.214 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 3.149 g |
| 関税率 | 85366990 |
| 生産国 | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27250306 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002021 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | はい (免除なし) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
制限値以上の有害物質がない
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | 0.1 wt% を超える物質なし |
互換性のある製品
-
-
DF-SP-H 2,5 - フランジカバー 3209824
-
DFS-SP-H 2,5 - フランジカバー 3061431
-
ST-BW - 操作ツール 1207608
-
MPS-MT - テストプラグ 0201744
-
MPS-IH WH - 絶縁スリーブ 0201663
-
MPS-IH RD - 絶縁スリーブ 0201676
-
MPS-IH BU - 絶縁スリーブ 0201689
-
MPS-IH YE - 絶縁スリーブ 0201692
-
MPS-IH GN - 絶縁スリーブ 0201702
-
MPS-IH GY - 絶縁スリーブ 0201728
-
MPS-IH BK - 絶縁スリーブ 0201731
-
ISH 2,5/0,2 - 絶縁スリーブ 3002843
-
ISH 2,5/0,5 - 絶縁スリーブ 3002856
-
ISH 2,5/1,0 - 絶縁スリーブ 3002869
-
ZBF 5:UNBEDRUCKT - クイックマーカー、平面式 0808642
-
ZBF 5 CUS - クイックマーカー、平面式 0825025
-
ZBF 5,LGS:FORTL.ZAHLEN - クイックマーカー、平面式 0808671
-
ZBF 5,QR:FORTL.ZAHLEN - クイックマーカー、平面式 0808697
-
ZBF 5,LGS:GERADE ZAHLEN - クイックマーカー、平面式 0810821
-
ZBF 5,LGS:UNGERADE ZAHLEN - クイックマーカー、平面式 0810863
-
UC-TMF 5 - 端子台マーキング 0818153
-
UC-TMF 5 CUS - 端子台マーキング 0824638
-
UCT-TMF 5 - 端子台マーキング 0828744
-
UCT-TMF 5 CUS - 端子台マーキング 0829658
特長
広いマーキングスペースオプション
実用的なコーディングオプション
鉄道、輸送機器などの振動、衝撃に対する試験実施済み