コネクタエレメント中央、左のハウジングには固定ラッチあり、右はカバーなしで開放
SP-H 2,5/ 1-M BU
-
コネクタ
3210826
コネクタ、 定格電圧: 500 V、 定格電流: 24 A、 極数: 1、 接続方式: スプリングケージ接続方式、 定格断面積: 2.5 mm2、 断面積:0.08 mm2- 4 mm2、 色: 青
製品の詳細
| 製品の種類 | 端子台プラグ |
| 極数 | 1 |
| ピッチ | 5.2 mm |
| 電位 | 1 |
| 絶縁特性 | |
| 過電圧カテゴリ | III |
| 汚染度 | 3 |
| 定格サージ電圧 | 6 kV |
| 定格接続サイズ | 2.5 mm² |
| 接続方法 | スプリングケージ接続方式 |
| 剥き線長さ | 8 mm ... 10 mm |
| 内部シリンダゲージ | A3 |
| 準拠規格 | IEC 61984 |
| 接続電線サイズ、単線 | 0.08 mm² ... 4 mm² |
| 断面積AWG | 28 ... 12 (IECに準拠して変換済み) |
| 撚線の接続電線サイズ | 0.08 mm² ... 2.5 mm² |
| 接続電線サイズ、撚線[AWG] | 28 ... 14 (IECに準拠して変換済み) |
| 撚線接続サイズ、柔軟(プラスチックスリーブなしフェルール) | 0.14 mm² ... 2.5 mm² |
| 撚線接続サイズ(プラスチックスリーブ付きフェルール) | 0.14 mm² ... 2.5 mm² |
| 同じ断面積の撚線2本接続、TWINフェルール付き、プラスチックスリーブあり | 0.5 mm² |
| 定格電線断面積 | 2.5 mm² |
| 定格電流 | 24 A |
| 最大負荷電流 | 24 A (接続電線断面積が4 mm²の場合) |
| 定格電圧 | 500 V |
| 幅 | 5.2 mm |
| 高さ | 15.8 mm |
| 奥行き | 39 mm |
| 長さ | 15.8 mm |
| ピッチ | 5.2 mm |
| 色 | 青 (RAL 5015) |
| UL94難燃性クラス | V0 |
| 絶縁材質グループ | I |
| 絶縁材質 | PA |
| 冷却時絶縁素材 | -60 °C |
| 絶縁素材の温度指数(DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 130 °C |
| 相対絶縁素材温度指数(Elec.、UL 746 B) | 130 °C |
| 鉄道車両の火災保護(DIN EN 45545-2)R22 | HL 1 - HL 3 |
| 鉄道車両の火災保護(DIN EN 45545-2)R23 | HL 1 - HL 3 |
| 鉄道車両の火災保護(DIN EN 45545-2)R24 | HL 1 - HL 3 |
| 鉄道車両の火災保護(DIN EN 45545-2)R26 | HL 1 - HL 3 |
| 放熱量NFPA 130(ASTM E 1354) | 28 MJ/kg |
| 表面燃焼性NFPA 130(ASTM E 162) | 合格 |
| 煙の特殊光学濃度NFPA 130(ASTM E 662) | 合格 |
| 煙毒性NFPA 130(SMP 800C) | 合格 |
| 周囲条件 | |
| 使用周囲温度 | -60 °C ... 105 °C (短期間の最大動作温度RTI Elec.) |
| 周囲温度(保管時/運搬時) | -25 °C ... 60 °C (24 時間を超えない短時間、-60 °C °C ~+70 °C) |
| 周囲温度(配線時) | -5 °C ... 70 °C |
| 周囲温度(動作時) | -5 °C ... 70 °C |
| 許容湿度(保管時/移動時) | 30 % ... 70 % |
| 準拠規格 | IEC 61984 |
| アイテム番号 | 3210826 |
| 梱包単位 | 50 pc |
| 最低注文数 | 50 pc |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | BE2144 |
| GTIN | 4046356411813 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 3.16 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 3.16 g |
| 関税率 | 85366990 |
| 生産国 | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27250306 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002021 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | はい (免除なし) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
制限値以上の有害物質がない
|
互換性のある製品
-
-
PZ/4 - ストレインリリーフ 3040643
-
PR - ラッチ 3040559
-
PR/2 - ラッチ 3040630
-
PRT/2 - ラッチ 3040631
-
PRZ - ラッチ 3040614
-
PH 2,5/ 2 - ケーブルハウジング 3209691
-
PH 2,5/ 3 - ケーブルハウジング 3209701
-
PH 2,5/ 4 - ケーブルハウジング 3209714
-
PH 2,5/ 5 - ケーブルハウジング 3209727
-
PH 2,5/ 6 - ケーブルハウジング 3209730
-
PH 2,5/ 7 - ケーブルハウジング 3209743
-
PH 2,5/ 8 - ケーブルハウジング 3209756
-
PH 2,5/ 9 - ケーブルハウジング 3209507
-
PH 2,5/10 - ケーブルハウジング 3209769
-
PH 2,5/11 - ケーブルハウジング 3209772
-
PH 2,5/12 - ケーブルハウジング 3209785
-
PH 2,5/13 - ケーブルハウジング 3209798
-
PH 2,5/14 - ケーブルハウジング 3209808
-
PH 2,5/15 - ケーブルハウジング 3209811
-
ST-BW - 操作ツール 1207608
-
SP-H 2,5/ 1-L - コネクタ 3210787
-
SP-H 2,5/ 1-L BU - コネクタ 3210790
-
SP-H 2,5/ 1-L GNYE - コネクタ 3210800
-
SP-H 2,5/ 1-M - コネクタ 3210813
-
SP-H 2,5/ 1-M BU - コネクタ 3210826
-
SP-H 2,5/ 1-M GNYE - コネクタ 3210839
-
SP-H 2,5/ 1-R - コネクタ 3210842
-
SP-H 2,5/ 1-R BU - コネクタ 3210855
-
SP-H 2,5/ 1-R GNYE - コネクタ 3210868
-
MPS-MT - テストプラグ 0201744
-
MPS-IH WH - 絶縁スリーブ 0201663
-
MPS-IH RD - 絶縁スリーブ 0201676
-
MPS-IH BU - 絶縁スリーブ 0201689
-
MPS-IH YE - 絶縁スリーブ 0201692
-
MPS-IH GN - 絶縁スリーブ 0201702
-
MPS-IH GY - 絶縁スリーブ 0201728
-
MPS-IH BK - 絶縁スリーブ 0201731
-
ISH 2,5/0,2 - 絶縁スリーブ 3002843
-
ISH 2,5/0,5 - 絶縁スリーブ 3002856
-
ISH 2,5/1,0 - 絶縁スリーブ 3002869
-
ZBF 5:UNBEDRUCKT - クイックマーカー、平面式 0808642
-
ZBF 5 CUS - クイックマーカー、平面式 0825025
-
ZBF 5,LGS:FORTL.ZAHLEN - クイックマーカー、平面式 0808671
-
ZBF 5,QR:FORTL.ZAHLEN - クイックマーカー、平面式 0808697
-
ZBF 5,LGS:GERADE ZAHLEN - クイックマーカー、平面式 0810821
-
ZBF 5,LGS:UNGERADE ZAHLEN - クイックマーカー、平面式 0810863
-
UC-TMF 5 - 端子台マーキング 0818153
-
UC-TMF 5 CUS - 端子台マーキング 0824638
-
UCT-TMF 5 - 端子台マーキング 0828744
-
UCT-TMF 5 CUS - 端子台マーキング 0829658
特長
ケーブルハウジングをプラグにスナップ止め可能、図を参照
スプリング式プラグは単極プラグエレメントにスナップ止めして現場で直接アッセンブリ
セルフアッセンブリ用ST-COMBIプラグにはユーザーが自分で装着できるソリューションあり
鉄道、輸送機器などの振動、衝撃に対する試験実施済み