DNV
認証ID: TAE000010TIECEE CBスキーム
認証ID: DE1-61292| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 400 V | 16 A | - 2.5 | ||
EAC
認証ID: RU C-DE.BL08.B.00644cULus認証済み
認証ID: E60425| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 撚線のみ | 300 V | 20 A | 26 - 12 | |
| 単線のみ | 300 V | 16 A | 26 - 12 | |
| C | ||||
| 撚線のみ | 300 V | 20 A | 26 - 12 | |
| 単線のみ | 300 V | 16 A | 26 - 12 | |
| D | ||||
| 600 V | 5 A | 26 - 12 | ||
| F | ||||
| 400 V | 20 A | 26 - 12 | ||
BV
認証ID: 25278/C1 BVVDE Zeichengenehmigung
認証ID: 40037618| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 400 V | 16 A | 0.2 - 2.5 | ||