有用な情報
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
DS-PT 2,5-MT - カバーセグメント
DS-PT 2,5-MT
-
カバーセグメント
1043963
カバーセグメント、大セグメント:29×12.1×2、小セグメント:22.65×12.9×2、色:グレー
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
製品特性
製品の種類
終端板
環境条件と実際の条件
周囲条件
使用周囲温度
-60 °C ... 105 °C (短期間の最大動作温度RTI Elec.)
周囲温度(保管時/運搬時)
-25 °C ... 60 °C (24 時間を超えない短時間、-60 °C °C ~+70 °C)
周囲温度(配線時)
-5 °C ... 70 °C
周囲温度(動作時)
-5 °C ... 70 °C
許容湿度(保管時/移動時)
30 % ... 70 %
材料仕様
色
灰 (RAL 7042)
部材
PA
UL94難燃性クラス
V0
寸法
幅
2 mm
終端板の幅
2 mm
高さ
56.7 mm
奥行き
12.9 mm
注記
概要
接続ポイント数の多い端子台が別の端子台の外形でカバーできない場合は、カバーセグメントを使用する必要があります。
販売用データ
アイテム番号
1043963
梱包単位
10 pc
最低注文数
10 pc
注記
受注生産(返品不可)
セールスキー
******
プロダクトキー
BE224Z
GTIN
4055626611785
1個あたりの重量(梱包を含む)
0.772 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
0.531 g
関税率
85389099
生産国
PL
分類
ECLASS
ECLASS-13.0
27250301
ECLASS-15.0
27250301
ETIM
ETIM 10.0
EC000886
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
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
0.008 kg CO2e
互換性のある製品
Expand all
Collapse all
製品 ヘルプ