PT 2,5-QUATTRO-MTB TMR
-
断路ナイフ端子台
1081461
断路ナイフ端子台、 180度回転断路ナイフ付き、 定格電圧: 400 V、 定格電流: 16 A、 接続方式: プッシュイン式、 定格断面積: 2.5 mm2、 断面積:0.14 mm2 - 4 mm2、 取付け方法: NS 35/7,5、 NS 35/15、 色: グレー
製品の詳細
| 概要 | |
| 注意 | 接続されたすべての電線の総電流値が最大負荷電流値を超えないこと。 |
| アプリケーション | 鉄道産業 |
| メカニカルエンジニアリング | |
| プラントエンジニアリング | |
| 接続数 | 4 |
| 行の数 | 1 |
| 電位 | 1 |
| 絶縁特性 | |
| 過電圧カテゴリ | III |
| 汚染度 | 3 |
| 定格サージ電圧 | 6 kV |
| 規準状態での最大損失電力 | 0.77 W |
| 段あたり接続数 | 4 |
| 定格接続サイズ | 2.5 mm² |
| 接続方法 | プッシュイン式 |
| 剥き線長さ | 8 mm ... 10 mm |
| 内部シリンダゲージ | A3 |
| 準拠規格 | IEC 60947-7-1 |
| 接続電線サイズ、単線 | 0.14 mm² ... 4 mm² |
| 断面積AWG | 26 ... 12 (IECに準拠して変換済み) |
| 撚線の接続電線サイズ | 0.14 mm² ... 4 mm² |
| 接続電線サイズ、撚線[AWG] | 26 ... 12 (IECに準拠して変換済み) |
| 撚線の接続電線サイズ 超音波・圧縮処理済み | 0.34 mm² ... 4 mm² |
| 接続電線サイズ、撚線[AWG] 超音波・圧縮処理済み | 22 ... 12 (IECに準拠して変換済み) |
| 撚線接続サイズ、柔軟(プラスチックスリーブなしフェルール) | 0.14 mm² ... 2.5 mm² |
| 撚線接続サイズ(プラスチックスリーブ付きフェルール) | 0.14 mm² ... 2.5 mm² |
| 同じ断面積の撚線2本接続、TWINフェルール付き、プラスチックスリーブあり | 0.5 mm² |
| 定格電流 | 16 A |
| 最大負荷電流 | 16 A (4 mm²の導体断面積、剛性) |
| 定格電圧 | 400 V |
| 定格電線断面積 | 2.5 mm² |
| 直接接続可能な電線断面積 | |
| 接続電線サイズ、単線 | 0.34 mm² ... 4 mm² |
| 撚線接続サイズ、柔軟(プラスチックスリーブなしフェルール) | 0.5 mm² ... 2.5 mm² |
| 撚線接続サイズ(プラスチックスリーブ付きフェルール) | 0.34 mm² ... 2.5 mm² |
| 幅 | 5.2 mm |
| 終端板の幅 | 2.2 mm |
| 高さ | 92.2 mm |
| 奥行き | 35.2 mm |
| NS 35/7、5の奥行き | 36.7 mm |
| NS 35/15の奥行き | 44.2 mm |
| 色 | 灰 (RAL 7042) |
| UL94難燃性クラス | V0 |
| 絶縁材質グループ | I |
| 絶縁材質 | PA |
| 冷却時絶縁素材 | -60 °C |
| 絶縁素材の温度指数(DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 130 °C |
| 相対絶縁素材温度指数(Elec.、UL 746 B) | 130 °C |
| 鉄道車両の火災保護(DIN EN 45545-2)R22 | HL 1 - HL 3 |
| 鉄道車両の火災保護(DIN EN 45545-2)R23 | HL 1 - HL 3 |
| 鉄道車両の火災保護(DIN EN 45545-2)R24 | HL 1 - HL 3 |
| 鉄道車両の火災保護(DIN EN 45545-2)R26 | HL 1 - HL 3 |
| 放熱量NFPA 130(ASTM E 1354) | 28 MJ/kg |
| 表面燃焼性NFPA 130(ASTM E 162) | 合格 |
| 煙の特殊光学濃度NFPA 130(ASTM E 662) | 合格 |
| 煙毒性NFPA 130(SMP 800C) | 合格 |
| サージ電圧試験 | |
| テスト電圧設定ポイント | 7.3 kV |
| 試験結果 | 試験合格 |
| 温度上昇試験 | |
| 要求温度上昇試験 | 温度上昇≤ 45 K |
| 試験結果 | 試験合格 |
| 短時間耐電流 2.5 mm² | 0.3 kA |
| 短時間耐電流 1.5 mm² | 0.18 kA |
| 試験結果 | 試験合格 |
| 商用周波耐電圧 | |
| テスト電圧設定ポイント | 1.89 kV |
| 試験結果 | 試験合格 |
| 機械的仕様 | |
| 開放サイドパネル | あり |
| 機械的強度 | |
| 試験結果 | 試験合格 |
| キャリアのアタッチメント | |
| DINレール/固定支柱 | NS 35 |
| 試験荷重設定ポイント | 1 N |
| 試験結果 | 試験合格 |
| 電線の損傷とゆるみ試験 | |
| 回転速度 | 10 rpm |
| 回転 | 135 |
| 電線断面積/重量 | 0.14 mm² / 0.2 kg |
| 2.5 mm² / 0.7 kg | |
| 4 mm² / 0.9 kg | |
| 試験結果 | 試験合格 |
| 経年劣化 | |
| 冷熱繰返し | 192 |
| 試験結果 | 試験合格 |
| ニードルフレーム試験 | |
| 露出時間 | 30 s |
| 試験結果 | 試験合格 |
| 振動/広帯域ノイズ | |
| 仕様 | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2018-05 |
| 範囲 | 寿命テストカテゴリ2、クラスB、台車に搭載 |
| 周波数 | F1 = 5 Hz~f2 = 250 Hz |
| ASDレベル | 6.12 (m/s²)²/Hz |
| 加速 | 3,12g |
| 各軸のテスト時間 | 5 h |
| 試験方向 | X、Y、Z軸 |
| 試験結果 | 試験合格 |
| 衝撃試験 | |
| 仕様 | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2018-05 |
| パルス形状 | 半正弦波 |
| 加速 | 30g |
| 衝撃時間 | 18 ms |
| 各方向の衝撃回数 | 3 |
| 試験方向 | X、Y、Z軸(正および負) |
| 試験結果 | 試験合格 |
| 周囲条件 | |
| 使用周囲温度 | -60 °C ... 110 °C (動作温度範囲(自己発熱を含む)、最大短期動作温度については、RTI Elecをご参照ください。) |
| 周囲温度(保管時/運搬時) | -25 °C ... 60 °C (24 時間を超えない短時間、-60 °C °C ~+70 °C) |
| 周囲温度(配線時) | -5 °C ... 70 °C |
| 周囲温度(動作時) | -5 °C ... 70 °C |
| 許容湿度(動作時) | 20 % ... 90 % |
| 許容湿度(保管時/移動時) | 30 % ... 70 % |
| 準拠規格 | IEC 60947-7-1 |
| 取付けタイプ | NS 35/7,5 |
| NS 35/15 |
| アイテム番号 | 1081461 |
| 梱包単位 | 50 pc |
| 最低注文数 | 50 pc |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | BE2231 |
| GTIN | 4055626809977 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 12.142 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 10.546 g |
| 関税率 | 85369010 |
| 生産国 | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27250108 |
| ECLASS-15.0 | 27250108 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000902 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | はい (免除なし) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
制限値以上の有害物質がない
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | 0.1 wt% を超える物質なし |
| EF3.1 気候変動 | |
| CO2e kg | 0.084 kg CO2e |
互換性のある製品
注記:以下のアクセサリを使用すると、本製品が制限される場合があります。
-
FBS 2-5 - プラグインブリッジ 3030161
-
FBS 3-5 - プラグインブリッジ 3030174
-
FBS 4-5 - プラグインブリッジ 3030187
-
FBS 5-5 - プラグインブリッジ 3030190
-
FBS 10-5 - プラグインブリッジ 3030213
-
FBS 20-5 - プラグインブリッジ 3030226
-
FBS 50-5 - プラグインブリッジ 3038930
-
FBSR 2-5 - プラグインブリッジ 3033702
-
FBSR 3-5 - プラグインブリッジ 3001591
-
FBSR 4-5 - プラグインブリッジ 3001592
-
FBSR 5-5 - プラグインブリッジ 3001593
-
FBSR 10-5 - プラグインブリッジ 3033710
-
FBS 2-5 BU - プラグインブリッジ 3036877
-
FBS 3-5 BU - プラグインブリッジ 3036880
-
FBS 4-5 BU - プラグインブリッジ 3036893
-
FBS 5-5 BU - プラグインブリッジ 3036903
-
FBS 10-5 BU - プラグインブリッジ 3036916
-
FBS 20-5 BU - プラグインブリッジ 3036929
-
FBS 50-5 BU - プラグインブリッジ 3032114
-
RB ST (2,5/4)-1,5/S - 段違いブリッジ 3214356
-
RB ST 6-(2,5/4) - 段違いブリッジ 3030860
-
RB ST 10-(2,5/4) - 段違いブリッジ 3030873
-
RB ST 16-(2,5/4) - 段違いブリッジ 3030886
-
RB ST 35-(2,5/4) - 段違いブリッジ 3030899
-
RB ST (2,5/4)-1,5 - 段違いブリッジ 3038943
-
RB UT 6-ST(2,5/4) - 段違いブリッジ 3047264
-
RB UT 35-ST(2,5/4) - 段違いブリッジ 3047280
-
RB UT 10-ST(2,5/4) - 段違いブリッジ 3047086
-
RB UT 16-ST(2,5/4) - 段違いブリッジ 3047099
-
RB PTPOWER 35-ST(2,5/4) - 段違いブリッジ 3030900
-
TPN-UK - 仕切り板 3003062
-
D-PT 2,5-QUATTRO-MTB - 終端板 3210209
-
S-MT - 固定具 3247954
-
STP 5-2-ZB - マーキングキャリア 3037643
-
GBS 5-25X12 - 端子台マーキング用グループマーキング 0810588
-
GBS-ZB/26X6 - 端子台マーキング用グループマーキング 0809298
-
CEC 2,5 - フィラープラグ 3062757
-
P-CO 2-5 R47K - 部品コネクタ 3032447
-
WS PT 2,5 - 警告ラベル 1029026
-
WS-DIO PT 2,5 - 警告ラベル 1029037
-
DS-PT 2,5-QUATTRO-MT - カバーセグメント 1043964
-
DS-PT 2,5-MT - カバーセグメント 1043963
-
DS-PT 2,5-QUATTRO-MT-R/500 - カバーセグメント 1085345
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - DINレール取付け穴あり 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - DINレール、取付け穴なし 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - DINレール取付け穴あり 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DINレール、取付け穴なし 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - DINレール、取付け穴なし 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - DINレール取付け穴あり 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - DINレール、取付け穴なし 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DINレール、取付け穴なし 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - 終端キャップ 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - DINレール取付け穴あり 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - DINレール、取付け穴なし 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - DINレール取付け穴あり 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DINレール、取付け穴なし 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - DINレール、取付け穴なし 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - DINレール取付け穴あり 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - DINレール、取付け穴なし 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DINレール、取付け穴なし 1201895
-
NS 35/15 CAP - 終端キャップ 1206573
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - DINレール、取付け穴なし 1201798
-
ZB 5 :UNBEDRUCKT - クイックマーカー 1050004
-
ZB 5 CUS - クイックマーカー 0824962
-
ZB 5,LGS:FORTL.ZAHLEN - クイックマーカー 1050017
-
ZB 5,QR:FORTL.ZAHLEN - クイックマーカー 1050020
-
ZB 5,LGS:GLEICHE ZAHLEN - クイックマーカー 1050033
-
ZB 5,LGS:L1-N,PE - クイックマーカー 1050415
-
UC-TM 5 - 端子台マーキング 0818108
-
UC-TM 5 CUS - 端子台マーキング 0824581
-
UCT-TM 5 - 端子台マーキング 0828734
-
UCT-TM 5 CUS - 端子台マーキング 0829595
-
ZBF 5:UNBEDRUCKT - クイックマーカー、平面式 0808642
-
ZBF 5 CUS - クイックマーカー、平面式 0825025
-
ZBF 5,LGS:FORTL.ZAHLEN - クイックマーカー、平面式 0808671
-
ZBF 5,QR:FORTL.ZAHLEN - クイックマーカー、平面式 0808697
-
ZBF 5,LGS:GERADE ZAHLEN - クイックマーカー、平面式 0810821
-
ZBF 5,LGS:UNGERADE ZAHLEN - クイックマーカー、平面式 0810863
-
UC-TMF 5 - 端子台マーキング 0818153
-
UC-TMF 5 CUS - 端子台マーキング 0824638
-
UCT-TMF 5 - 端子台マーキング 0828744
-
UCT-TMF 5 CUS - 端子台マーキング 0829658
-
MPS-MT - テストプラグ 0201744
-
MPS-IH WH - 絶縁スリーブ 0201663
-
MPS-IH RD - 絶縁スリーブ 0201676
-
MPS-IH BU - 絶縁スリーブ 0201689
-
MPS-IH YE - 絶縁スリーブ 0201692
-
MPS-IH GN - 絶縁スリーブ 0201702
-
MPS-IH GY - 絶縁スリーブ 0201728
-
MPS-IH BK - 絶縁スリーブ 0201731
-
ISH 2,5/0,2 - 絶縁スリーブ 3002843
-
ISH 2,5/0,5 - 絶縁スリーブ 3002856
-
ISH 2,5/1,0 - 絶縁スリーブ 3002869
-
PAI-4-FIX-5/6 BU - テストアダプタ 3035975
-
PAI-4-FIX-5/6 OG - テストアダプタ 3035974
-
PAI-4-FIX-5/6 YE - テストアダプタ 3035977
-
PAI-4-FIX-5/6 RD - テストアダプタ 3035976
-
PAI-4-FIX-5/6 GN - テストアダプタ 3035978
-
PAI-4-FIX-5/6 BK - テストアダプタ 3035980
-
PAI-4-FIX-5/6 GY - テストアダプタ 3035982
-
PAI-4-FIX-5/6 VT - テストアダプタ 3035979
-
PAI-4-FIX-5/6 BN - テストアダプタ 3035981
-
PAI-4-FIX-5/6 WH - テストアダプタ 3035983
-
PS-5 - テストプラグ 3030983
-
DP PS-5 - スペーサ 3036725
-
PS-5/2,3MM RD - テストプラグ 3038723
-
SZF 1-0,6X3,5 - ドライバ 1204517
-
ST-BW - 操作ツール 1207608
-
PROJECT COMPLETE - ソフトウェア 1050453
-
CRIMPFOX CENTRUS 6S - 圧着工具 1213144
-
CRIMPFOX CENTRUS 10S - 圧着工具 1213154
-
CRIMPFOX CENTRUS 6H - 圧着工具 1213146
-
CRIMPFOX CENTRUS 10H - 圧着工具 1213156
-
CRIMPFOX 10S - 圧着工具 1212045
-
CRIMPFOX 6H - 圧着工具 1212046
-
CRIMPFOX 2,5-M - 圧着工具 1212719
-
CRIMPFOX 6-M - 圧着工具 1212720
-
CRIMPFOX 6 - 圧着工具 1212034
-
CRIMPFOX 6T - 圧着工具 1212037
-
CRIMPFOX 6T-F - 圧着工具 1212038
-
CRIMPFOX 6S-F - 圧着工具 1212043
-
CRIMPFOX-M - 圧着工具 1212072
特長
工具を使用しないダイレクト接続技術で、電線接続の時間を短縮
低い挿入力により、便利に接続
スプリング設計で高い電線引張強度
耐振動性がありメンテナンスフリーの電線接続
標準化されたCLIPLINE completeのブリッジアクセサリ、マーキングアクセサリ、テストアクセサリにより、高い柔軟性を実現
断路ナイフの実装による便利な回路分離
手動・自動の配線に対応して最適化