PTFIX 6/6X2,5-TG - 機能分岐ブロック
1130751

断面積
接続方式
流量 ピクトグラム
電圧 ピクトグラム

機能分岐ブロック、 電流および電圧は使用するコネクタによって決まります。、 電源入力および多機能断路ゾーンを備えたベース端子台、ドライバまたは手動による断路、 定格電圧: 400 V、 定格電流: 20 A、 負荷接点、 接続方式: プッシュイン式、 定格断面積: 2.5 mm2、 断面積:0.14 mm2 - 4 mm2、 ライン接点、 接続方式: プッシュイン式、 定格断面積: 6 mm2、 断面積:0.5 mm2 - 10 mm2、 取付け方法: DINレールアダプタにスナップ止め、 フランジで直接取付け、 電線中継、 色: グレー

製品の詳細









互換性のある製品



特長

すぐに取付け可能でブリッジ不要の分岐ブロックにより時間を節減
横置き取付けで、DINレール上で最大約30%の省スペースを実現
DINレール取付けや直接取付けまたはシール式取付けで柔軟に使用可能
工具を使用しないプッシュイン式の直接接続テクノロジで、電線接続の時間を短縮
CLIPLINE completeの機能アクセサリを取付けるための断路ゾーン