CSA
認証ID: 13631cULus認証済み
認証ID: E60425DNV
認証ID: TAE00002TT-05| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 500 V | 24 A | |||
機能分岐ブロック、 電源入力および断路ナイフを備えたベース端子台、ドライバによる断路、 定格電圧: 400 V、 定格電流: 20 A、 負荷接点、 接続方式: プッシュイン式、 定格断面積: 2.5 mm2、 断面積:0.14 mm2 - 4 mm2、 ライン接点、 接続方式: プッシュイン式、 定格断面積: 6 mm2、 断面積:0.5 mm2 - 10 mm2、 取付け方法: DINレールアダプタにスナップ止め、 フランジで直接取付け、 電線中継、 色: グレー
| 概要 | |
| 注意 | 単一のクランプユニットの最大負荷電流値を超えないようにしてください。 |
| 電源分岐のアプリケーション用、IEC 60364-4-43.2008、修正済み + corrigendum Okt。2008(DIN VDE 0100-430:2010-10)セクション 433.2 ffを遵守する必要があります。 | |
| 製品の種類 | 分岐端子台 |
| 接続数 | 7 |
| 行の数 | 1 |
| 絶縁特性 | |
| 過電圧カテゴリ | III |
| 汚染度 | 3 |
| 定格サージ電圧 | 6 kV |
| 規準状態での最大損失電力 | 0.77 W |
| 電源引込み口 | はい |
| 段あたり接続数 | 7 |
| 定格接続サイズ | 2.5 mm² |
| 負荷接点 | |
| 接続方法 | プッシュイン式 |
| 剥き線長さ | 8 mm ... 10 mm |
| 内部シリンダゲージ | A3 |
| B3 | |
| 準拠規格 | IEC 60947-7-1 |
| 接続電線サイズ、単線 | 0.14 mm² ... 4 mm² |
| 断面積AWG | 26 ... 12 (IECに準拠して変換済み) |
| 撚線の接続電線サイズ | 0.14 mm² ... 4 mm² |
| 接続電線サイズ、撚線[AWG] | 26 ... 12 (IECに準拠して変換済み) |
| 撚線接続サイズ、柔軟(プラスチックスリーブなしフェルール) | 0.14 mm² ... 2.5 mm² |
| 撚線接続サイズ(プラスチックスリーブ付きフェルール) | 0.14 mm² ... 2.5 mm² |
| 定格電線断面積 | 2.5 mm² |
| 定格電流 | 20 A |
| 最大負荷電流 | 20 A (接続電線断面積が4 mm²の場合) |
| 最大総電流 | 57 A (接続電線断面積が10 mm²の場合) |
| 定格電圧 | 400 V |
| 注記 | 取付けアクセサリの使用には、IEC 60947-7-1規格が適用されます。 |
| ライン接点 | |
| 接続方法 | プッシュイン式 |
| 剥き線長さ | 10 mm ... 12 mm |
| 内部シリンダゲージ | A5 |
| B4 | |
| 接続電線サイズ、単線 | 0.5 mm² ... 10 mm² |
| 断面積AWG | 20 ... 8 (IECに準拠して変換済み) |
| 撚線の接続電線サイズ | 0.5 mm² ... 10 mm² |
| 接続電線サイズ、撚線[AWG] | 20 ... 8 (IECに準拠して変換済み) |
| 撚線接続サイズ、柔軟(プラスチックスリーブなしフェルール) | 0.5 mm² ... 6 mm² |
| 撚線接続サイズ(プラスチックスリーブ付きフェルール) | 0.5 mm² ... 6 mm² |
| 定格電線断面積 | 6 mm² |
| 準拠規格 | IEC 60998-2-2 |
| 定格電圧 | 450 V (IEC 60998-2-2に準拠) |
| 負荷接点 直接接続可能な電線断面積 | |
| 接続電線サイズ、単線 | 0.34 mm² ... 4 mm² |
| 接続電線サイズ、単線[AWG] | 22 ... 18 (IECに準拠して変換済み) |
| 撚線接続サイズ、柔軟(プラスチックスリーブなしフェルール) | 0.75 mm² ... 2.5 mm² |
| 撚線接続サイズ(プラスチックスリーブ付きフェルール) | 0.5 mm² ... 2.5 mm² |
| ライン接点 直接接続可能な電線断面積 | |
| 接続電線サイズ、単線 | 1 mm² ... 10 mm² |
| 接続電線サイズ、単線[AWG] | 18 ... 8 (IECに準拠して変換済み) |
| 撚線接続サイズ、柔軟(プラスチックスリーブなしフェルール) | 1.5 mm² ... 6 mm² |
| 撚線接続サイズ(プラスチックスリーブ付きフェルール) | 1 mm² ... 6 mm² |
| 幅 | 47.6 mm |
| 高さ | 28.6 mm |
| 奥行き | 23.3 mm |
| 色 | 灰 (RAL 7042) |
| UL94難燃性クラス | V0 |
| 絶縁材質グループ | I |
| 絶縁材質 | PA |
| 冷却時絶縁素材 | -60 °C |
| 絶縁素材の温度指数(DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 125 °C |
| 相対絶縁素材温度指数(Elec.、UL 746 B) | 130 °C |
| 鉄道車両の火災保護(DIN EN 45545-2)R22 | HL 1 - HL 3 |
| 鉄道車両の火災保護(DIN EN 45545-2)R23 | HL 1 - HL 3 |
| 鉄道車両の火災保護(DIN EN 45545-2)R24 | HL 1 - HL 3 |
| 鉄道車両の火災保護(DIN EN 45545-2)R26 | HL 1 - HL 3 |
| 放熱量NFPA 130(ASTM E 1354) | 27,5 MJ/kg |
| 表面燃焼性NFPA 130(ASTM E 162) | 合格 |
| 煙の特殊光学濃度NFPA 130(ASTM E 662) | 合格 |
| 煙毒性NFPA 130(SMP 800C) | 合格 |
| サージ電圧試験 | |
| 試験結果 | 試験合格 |
| 温度上昇試験 | |
| 要求温度上昇試験 | 温度上昇≤ 45 K |
| 試験結果 | 試験合格 |
| 短時間耐電流 6 mm² | 0.72 kA |
| 短時間耐電流 2.5 mm² | 0.3 kA |
| 試験結果 | 試験合格 |
| 商用周波耐電圧 | |
| テスト電圧設定ポイント | 1.89 kV |
| 試験結果 | 試験合格 |
| 機械的仕様 | |
| 開放サイドパネル | なし |
| 機械的強度 | |
| 試験結果 | 試験合格 |
| キャリアのアタッチメント | |
| DINレール/固定支柱 | NS 35/NS 15 |
| 試験結果 | 試験合格 |
| 注意 | 複数のブロックを配置する場合は、接続ポイントの下にDINレールアダプタを配置するか、ブロック間のフランジ部品を配置することを推奨します。 |
| アプリケーションケースと機械的負荷に応じて、取付けアクセサリの他の配置も選択することができます。 | |
| DINレールアダプタPTFIX-NS35を使用する際に、配列されたブロックが半分以上突き出さないようにしてください。 | |
| 電線の損傷とゆるみ試験 | |
| 回転速度 | 10 rpm |
| 回転 | 135 |
| 電線断面積/重量 | 0.5 mm² / 0.3 kg |
| 6 mm2 / 1.4 kg | |
| 10 mm² / 2 kg | |
| 試験結果 | 試験合格 |
| 電線の損傷とゆるみ試験 | |
| 回転速度 | 10 rpm |
| 回転 | 135 |
| 電線断面積/重量 | 0.14 mm² / 0.2 kg |
| 2.5 mm² / 0.7 kg | |
| 4 mm² / 0.9 kg | |
| 試験結果 | 試験合格 |
| 経年劣化 | |
| 冷熱繰返し | 192 |
| 試験結果 | 試験合格 |
| ニードルフレーム試験 | |
| 露出時間 | 30 s |
| 試験結果 | 試験合格 |
| 振動/広帯域ノイズ | |
| 仕様 | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2018-05 |
| 範囲 | 寿命テストカテゴリ2、クラスB、台車に搭載 |
| 周波数 | F1 = 5 Hz~f2 = 250 Hz |
| ASDレベル | 6.12 (m/s²)²/Hz |
| 加速 | 3.12g |
| 各軸のテスト時間 | 5 h |
| 試験方向 | X、Y、Z軸 |
| 試験結果 | 試験合格 |
| 衝撃試験 | |
| 仕様 | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2018-05 |
| パルス形状 | 半正弦波 |
| 加速 | 30g |
| 衝撃時間 | 18 ms |
| 各方向の衝撃回数 | 3 |
| 試験方向 | X、Y、Z軸(正および負) |
| 試験結果 | 試験合格 |
| 周囲条件 | |
| 使用周囲温度 | -60 °C ... 110 °C (動作温度範囲(自己発熱を含む)、最大短期動作温度については、RTI Elecをご参照ください。) |
| 周囲温度(保管時/運搬時) | -25 °C ... 60 °C (24 時間を超えない短時間、-60 °C °C ~+70 °C) |
| 周囲温度(配線時) | -5 °C ... 70 °C |
| 周囲温度(動作時) | -5 °C ... 70 °C |
| 許容湿度(動作時) | 20 % ... 90 % |
| 許容湿度(保管時/移動時) | 30 % ... 70 % |
| 準拠規格 | IEC 60947-7-1 |
| IEC 60998-2-2 |
| 取付けタイプ | DINレールアダプタにスナップ止め |
| フランジで直接取付け | |
| 電線中継 |
| アイテム番号 | 1130757 |
| 梱包単位 | 8 pc |
| 最低注文数 | 8 pc |
| 注記 | 受注生産(返品不可) |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | BEA131 |
| GTIN | 4063151058364 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 34 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 33 g |
| 関税率 | 85369010 |
| 生産国 | PL |
| ECLASS-13.0 | 27250118 |
| ECLASS-15.0 | 27250118 |
| ETIM 10.0 | EC000897 |
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | はい (免除なし) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
制限値以上の有害物質がない
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | 0.1 wt% を超える物質なし |