PTFIX-NS35A - DINレールアダプタ
PTFIX-NS35A
-
DINレールアダプタ
3274056
DINレールアダプタ、2.5 mm
2
および4 mm
2
のFIXブロックを水平方向に収納するためのNS 35向け、色:グレー
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
製品特性
製品の種類
取付け具
寸法
幅
10.3 mm
高さ
45.7 mm
奥行き
12 mm
NS 35/7、5の奥行き
13.7 mm
NS 35/15の奥行き
21.2 mm
材料仕様
色
灰 (RAL 7042)
UL94難燃性クラス
V0
環境条件と実際の条件
周囲条件
使用周囲温度
-60 °C ... 105 °C (短期間の最大動作温度RTI Elec.)
周囲温度(保管時/運搬時)
-25 °C ... 60 °C (24 時間を超えない短時間、-60 °C °C ~+70 °C)
周囲温度(配線時)
-5 °C ... 70 °C
周囲温度(動作時)
-5 °C ... 70 °C
許容湿度(保管時/移動時)
30 % ... 70 %
取付け
取付けタイプ
NS 35/7,5
NS 35/15
販売用データ
アイテム番号
3274056
梱包単位
20 pc
最低注文数
20 pc
セールスキー
******
プロダクトキー
BEAZ11
GTIN
4055626377100
1個あたりの重量(梱包を含む)
1.575 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
1.35 g
関税率
39269097
生産国
PL
分類
ECLASS
ECLASS-13.0
27370419
ECLASS-15.0
27370419
ETIM
ETIM 10.0
EC001024
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
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
0.038 kg CO2e
互換性のある製品
Expand all
Collapse all
製品 ヘルプ