PTFIX-NS15A - DINレールアダプタ
PTFIX-NS15A
-
DINレールアダプタ
3274058
DINレールアダプタ、2.5 mm
2
および4 mm
2
のFIXブロックを水平方向に収容するためのNS 15向け、色:グレー
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
製品特性
製品の種類
取付け具
寸法
幅
10.3 mm
高さ
28.6 mm
奥行き
10.8 mm
NS 15の奥行き
13.7 mm
材料仕様
色
灰 (RAL 7042)
UL94難燃性クラス
V0
環境条件と実際の条件
周囲条件
使用周囲温度
-60 °C ... 105 °C (短期間の最大動作温度RTI Elec.)
周囲温度(保管時/運搬時)
-25 °C ... 60 °C (24 時間を超えない短時間、-60 °C °C ~+70 °C)
周囲温度(配線時)
-5 °C ... 70 °C
周囲温度(動作時)
-5 °C ... 70 °C
許容湿度(保管時/移動時)
30 % ... 70 %
取付け
取付けタイプ
NS 15
販売用データ
アイテム番号
3274058
梱包単位
20 pc
最低注文数
20 pc
注記
受注生産(返品不可)
セールスキー
******
プロダクトキー
BEAZ11
GTIN
4055626375090
1個あたりの重量(梱包を含む)
1.2 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
1.16 g
関税率
39269097
生産国
PL
分類
ECLASS
ECLASS-13.0
27370419
ECLASS-15.0
27370419
ETIM
ETIM 10.0
EC001024
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
Environmental product compliance
EU RoHS
既知の範囲で免責が生じます
はい
(免除なし)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
制限値以上の有害物質がない
EU REACH SVHC
REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO)
0.1 wt% を超える物質なし
EF3.1 気候変動
CO2e kg
0.05 kg CO2e
互換性のある製品
Expand all
Collapse all
製品 ヘルプ