SK U/2,8 WH:UNBEDRUCKT - マーキングカード
0803883

マーキングカード、 A4、 白、 マーキングなし、 ラベリング可能: PLOTMARK、 CMS-P1-PLOTTER、 オフィスのプリントシステム、 取付けタイプ: 粘着剤、 端子台幅: 210 mm、 個別ラベル数: 3600、 テキストフィールドの高さ: 2.8 mm、 テキストフィールドの幅: 186 mm

製品の詳細








互換性のある製品



特長

SKマーキングラインアップはマーキング溝がないマーキング製品にシール式マーキングラベルを提供
ラベリングサービス:フエニックス・コンタクトでは要件に応じてすべての SK ...をカスタムマーキング可能
COMBICONコネクタのマーキングに理想的