端子台アクセサリ
P-DI-MP WH - 断路プラグ
P-DI-MP WH
-
断路プラグ
1799818
断路プラグ、 奥行き: 25.5 mm、 幅: 6.3 mm、 高さ: 22.4 mm、 色: 白
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
製品特性
製品の種類
プラグ
寸法
幅
6.3 mm
高さ
22.4 mm
奥行き
25.5 mm
材料仕様
色
白 (RAL 9010)
UL94難燃性クラス
V0
絶縁材質
PA
環境条件と実際の条件
周囲条件
使用周囲温度
-60 °C ... 105 °C (短期間の最大動作温度RTI Elec.)
周囲温度(保管時/運搬時)
-25 °C ... 60 °C (24 時間を超えない短時間、-60 °C °C ~+70 °C)
周囲温度(配線時)
-5 °C ... 70 °C
周囲温度(動作時)
-5 °C ... 70 °C
許容湿度(保管時/移動時)
30 % ... 70 %
販売用データ
アイテム番号
1799818
梱包単位
50 pc
最低注文数
50 pc
セールスキー
******
プロダクトキー
BE2ZWX
GTIN
4067923423831
1個あたりの重量(梱包を含む)
0.361 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
0.361 g
関税率
39269097
生産国
PL
分類
ECLASS
ECLASS-15.0
27141192
ETIM
ETIM 10.0
EC004592
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400