ST 2,5-TWIN/ 1P GN
-
接続式端子台
3061224
接続式端子台、 定格電圧: 500 V、 定格電流: 24 A、 接続数: 3、 極数: 1、 接続方式: スプリング/ダイレクトイン接続、 定格断面積: 2.5 mm2、 1段目が接続可能、 断面積: 0.08 mm2 - 4 mm2、 1段目、接続右、 取付けタイプ: NS 35/7,5、 NS 35/15、 色: 緑
製品の詳細
| 概要 | 接続された電線の総電流値が最大負荷電流値を超えないようにしてください。 電流および電圧は使用するコネクタによって決まります。 |
| 極数 | 1 |
| 接続数 | 3 |
| 行の数 | 1 |
| 電位 | 1 |
| 絶縁特性 | |
| 過電圧カテゴリ | III |
| 汚染度 | 3 |
| 定格サージ電圧 | 6 kV |
| 規準状態での最大損失電力 | 0.77 W |
| 段あたり接続数 | 3 |
| 定格接続サイズ | 2.5 mm² |
| 1段目が接続可能 | |
| 接続方法 | スプリング/ダイレクトイン接続 |
| 剥き線長さ | 8 mm ... 10 mm |
| 内部シリンダゲージ | A3 |
| 準拠規格 | IEC 61984 |
| 接続電線サイズ、単線 | 0.08 mm² ... 4 mm² |
| 断面積AWG | 28 ... 12 (IECに準拠して変換済み) |
| 撚線の接続電線サイズ | 0.08 mm² ... 2.5 mm² |
| 接続電線サイズ、撚線[AWG] | 28 ... 14 (IECに準拠して変換済み) |
| 撚線接続サイズ、柔軟(プラスチックスリーブなしフェルール) | 0.14 mm² ... 2.5 mm² |
| 撚線接続サイズ(プラスチックスリーブ付きフェルール) | 0.14 mm² ... 2.5 mm² |
| 同じ断面積の撚線2本接続、TWINフェルール付き、プラスチックスリーブあり | 0.5 mm² |
| 定格電流 | 24 A |
| 最大負荷電流 | 24 A (接続電線断面積が4 mm²の場合については、ディレーティング曲線を参照) |
| 定格電圧 | 500 V |
| 定格電線断面積 | 2.5 mm² |
| 外形寸法 |
|
| 幅 | 5.2 mm |
| 終端板の幅 | 2.2 mm |
| 色 | 緑 (RAL 6021) |
| UL94難燃性クラス | V0 |
| 絶縁材質グループ | I |
| 絶縁材質 | PA |
| 冷却時絶縁素材 | -60 °C |
| 絶縁素材の温度指数(DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 125 °C |
| 相対絶縁素材温度指数(Elec.、UL 746 B) | 130 °C |
| 鉄道車両の火災保護(DIN EN 45545-2)R22 | HL 1 - HL 3 |
| 鉄道車両の火災保護(DIN EN 45545-2)R23 | HL 1 - HL 3 |
| 鉄道車両の火災保護(DIN EN 45545-2)R24 | HL 1 - HL 3 |
| 鉄道車両の火災保護(DIN EN 45545-2)R26 | HL 1 - HL 3 |
| 放熱量NFPA 130(ASTM E 1354) | 27,5 MJ/kg |
| 表面燃焼性NFPA 130(ASTM E 162) | 合格 |
| 煙の特殊光学濃度NFPA 130(ASTM E 662) | 合格 |
| 煙毒性NFPA 130(SMP 800C) | 合格 |
| サージ電圧試験 | |
| テスト電圧設定ポイント | 7.3 kV |
| 試験結果 | 試験合格 |
| 短時間耐電流 2.5 mm² | 0.3 kA |
| 試験結果 | 試験合格 |
| 商用周波耐電圧 | |
| テスト電圧設定ポイント | 1.89 kV |
| 試験結果 | 試験合格 |
| 機械的仕様 | |
| 開放サイドパネル | あり |
| キャリアのアタッチメント | |
| DINレール/固定支柱 | NS 35 |
| 試験荷重設定ポイント | 1 N |
| 試験結果 | 試験合格 |
| ニードルフレーム試験 | |
| 露出時間 | 30 s |
| 試験結果 | 試験合格 |
| 振動/広帯域ノイズ | |
| 仕様 | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03 |
| 範囲 | 長寿命テストカテゴリ1、クラスB、本体に搭載 |
| 周波数 | F1 = 5 Hz~f2 = 150 Hz |
| ASDレベル | 0.964 (m/s²)²/Hz |
| 加速 | 0.58g |
| 各軸のテスト時間 | 5 h |
| 試験方向 | X、Y、Z軸 |
| 試験結果 | 試験合格 |
| 衝撃試験 | |
| 仕様 | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03 |
| パルス形状 | 半正弦波 |
| 加速 | 5g |
| 衝撃時間 | 30 ms |
| 各方向の衝撃回数 | 3 |
| 試験方向 | X、Y、Z軸(正および負) |
| 試験結果 | 試験合格 |
| 周囲条件 | |
| 周囲温度(保管時/運搬時) | -25 °C ... 60 °C (24 時間を超えない短時間、-60 °C °C ~+70 °C) |
| 周囲温度(配線時) | -5 °C ... 70 °C |
| 周囲温度(動作時) | -5 °C ... 70 °C |
| 許容湿度(保管時/移動時) | 30 % ... 70 % |
| 準拠規格 | IEC 61984 |
| 取付けタイプ | NS 35/7,5 |
| NS 35/15 |
| アイテム番号 | 3061224 |
| 梱包単位 | 50 pc |
| 最低注文数 | 50 pc |
| 注記 | 受注生産(返品不可) |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | BE2141 |
| GTIN | 4046356428217 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 7.428 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 7.428 g |
| 関税率 | 85369010 |
| 生産国 | DE |
ETIM
| ETIM 8.0 | EC000897 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | はい (免除なし) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
制限値以上の有害物質がない
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | 0.1 wt% を超える物質なし |
互換性のある製品
注記:以下のアクセサリを使用すると、本製品が制限される場合があります。
-
-
FBS 3-5 - プラグインブリッジ 3030174
-
FBS 4-5 - プラグインブリッジ 3030187
-
FBS 5-5 - プラグインブリッジ 3030190
-
FBS 10-5 - プラグインブリッジ 3030213
-
FBS 20-5 - プラグインブリッジ 3030226
-
FBS 50-5 - プラグインブリッジ 3038930
-
FBS 2-5 BU - プラグインブリッジ 3036877
-
FBS 3-5 BU - プラグインブリッジ 3036880
-
FBS 4-5 BU - プラグインブリッジ 3036893
-
FBS 5-5 BU - プラグインブリッジ 3036903
-
FBS 10-5 BU - プラグインブリッジ 3036916
-
FBS 20-5 BU - プラグインブリッジ 3036929
-
FBS 50-5 BU - プラグインブリッジ 3032114
-
FBS 2-5 GY - プラグインブリッジ 3038969
-
FBS 3-5 GY - プラグインブリッジ 3038972
-
FBS 4-5 GY - プラグインブリッジ 3038985
-
FBS 5-5 GY - プラグインブリッジ 3038998
-
FBS 10-5 GY - プラグインブリッジ 3039007
-
FBS 20-5 GY - プラグインブリッジ 3038671
-
FBS 50-5 GY - プラグインブリッジ 3032127
-
FBSR 2-5 - プラグインブリッジ 3033702
-
FBSR 3-5 - プラグインブリッジ 3001591
-
FBSR 4-5 - プラグインブリッジ 3001592
-
FBSR 5-5 - プラグインブリッジ 3001593
-
FBSR 10-5 - プラグインブリッジ 3033710
-
RB ST (2,5/4)-1,5/S - 段違いブリッジ 3214356
-
RB ST 6-(2,5/4) - 段違いブリッジ 3030860
-
RB ST 10-(2,5/4) - 段違いブリッジ 3030873
-
RB ST 16-(2,5/4) - 段違いブリッジ 3030886
-
RB ST 35-(2,5/4) - 段違いブリッジ 3030899
-
RB ST (2,5/4)-1,5 - 段違いブリッジ 3038943
-
RB UT 6-ST(2,5/4) - 段違いブリッジ 3047264
-
RB UT 35-ST(2,5/4) - 段違いブリッジ 3047280
-
RB UT 10-ST(2,5/4) - 段違いブリッジ 3047086
-
RB UT 16-ST(2,5/4) - 段違いブリッジ 3047099
-
D-ST 2,5-TWIN - 終端板 3030488
-
ATP-ST-TWIN - 仕切り板 3030789
-
PC - 星型キーイング 3040588
-
SZF 1-0,6X3,5 - ドライバ 1204517
-
DS-ST 2,5 - カバーセグメント 3036602
-
WST 2,5 - 警告表示カバー 3030941
-
ST 2,5-TWIN/1P-F - ねじフランジ 3209840
-
ST 2,5-TWIN/1P-FS - ラッチフランジ 3061389
-
ST-IL - 取付け材 3039900
-
ST-BW - 操作ツール 1207608
-
CEC 2,5 - フィラープラグ 3062757
-
P-CO 2-5 R47K - 部品コネクタ 3032447
-
BST 2,5 - グループカバーマーキング 3061282
-
D-ST 2,5-TWIN OG - 終端板 3036754
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - DINレール取付け穴あり 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - DINレール、取付け穴なし 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - DINレール取付け穴あり 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DINレール、取付け穴なし 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - DINレール、取付け穴なし 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - DINレール取付け穴あり 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - DINレール、取付け穴なし 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DINレール、取付け穴なし 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - 終端キャップ 1206560
-
ZB 5 :UNBEDRUCKT - クイックマーカー 1050004
-
ZB 5 CUS - クイックマーカー 0824962
-
ZB 5,LGS:FORTL.ZAHLEN - クイックマーカー 1050017
-
ZB 5,QR:FORTL.ZAHLEN - クイックマーカー 1050020
-
ZB 5,LGS:GLEICHE ZAHLEN - クイックマーカー 1050033
-
ZB 5,LGS:L1-N,PE - クイックマーカー 1050415
-
UC-TM 5 - 端子台マーキング 0818108
-
UC-TM 5 CUS - 端子台マーキング 0824581
-
UCT-TM 5 - 端子台マーキング 0828734
-
UCT-TM 5 CUS - 端子台マーキング 0829595
-
ZBF 5:UNBEDRUCKT - クイックマーカー、平面式 0808642
-
ZBF 5 CUS - クイックマーカー、平面式 0825025
-
ZBF 5,LGS:FORTL.ZAHLEN - クイックマーカー、平面式 0808671
-
ZBF 5,QR:FORTL.ZAHLEN - クイックマーカー、平面式 0808697
-
ZBF 5,LGS:GERADE ZAHLEN - クイックマーカー、平面式 0810821
-
ZBF 5,LGS:UNGERADE ZAHLEN - クイックマーカー、平面式 0810863
-
UC-TMF 5 - 端子台マーキング 0818153
-
UC-TMF 5 CUS - 端子台マーキング 0824638
-
UCT-TMF 5 - 端子台マーキング 0828744
-
UCT-TMF 5 CUS - 端子台マーキング 0829658
-
MPS-MT - テストプラグ 0201744
-
MPS-IH WH - 絶縁スリーブ 0201663
-
MPS-IH RD - 絶縁スリーブ 0201676
-
MPS-IH BU - 絶縁スリーブ 0201689
-
MPS-IH YE - 絶縁スリーブ 0201692
-
MPS-IH GN - 絶縁スリーブ 0201702
-
MPS-IH GY - 絶縁スリーブ 0201728
-
MPS-IH BK - 絶縁スリーブ 0201731
-
ISH 2,5/0,2 - 絶縁スリーブ 3002843
-
ISH 2,5/0,5 - 絶縁スリーブ 3002856
-
ISH 2,5/1,0 - 絶縁スリーブ 3002869
-
PAI-4-FIX-5/6 BU - テストアダプタ 3035975
-
PAI-4-FIX-5/6 OG - テストアダプタ 3035974
-
PAI-4-FIX-5/6 YE - テストアダプタ 3035977
-
PAI-4-FIX-5/6 RD - テストアダプタ 3035976
-
PAI-4-FIX-5/6 GN - テストアダプタ 3035978
-
PAI-4-FIX-5/6 BK - テストアダプタ 3035980
-
PAI-4-FIX-5/6 GY - テストアダプタ 3035982
-
PAI-4-FIX-5/6 VT - テストアダプタ 3035979
-
PAI-4-FIX-5/6 BN - テストアダプタ 3035981
-
PAI-4-FIX-5/6 WH - テストアダプタ 3035983
-
PS-5 - テストプラグ 3030983
-
DP PS-5 - スペーサ 3036725
-
PS-5/2,3MM RD - テストプラグ 3038723
-
E/AL-NS 35 - エンドブラケット 1201662
-
SP 2,5/ 1 - コネクタ 3040258
-
SP 2,5/ 2 - コネクタ 3040261
-
SP 2,5/ 3 - コネクタ 3040274
-
SP 2,5/ 4 - コネクタ 3040287
-
SP 2,5/ 5 - コネクタ 3040290
-
SP 2,5/ 6 - コネクタ 3040300
-
SP 2,5/ 7 - コネクタ 3040313
-
SP 2,5/ 8 - コネクタ 3040326
-
SP 2,5/ 9 - コネクタ 3040339
-
SP 2,5/10 - コネクタ 3040342
-
SP 2,5/11 - コネクタ 3040355
-
SP 2,5/12 - コネクタ 3040368
-
SP 2,5/13 - コネクタ 3040371
-
SP 2,5/14 - コネクタ 3040384
-
SP 2,5/15 - コネクタ 3040397
-
SP 2,5/ 1 BU - コネクタ 3040698
-
SP 2,5/ 1 GNYE - コネクタ 3040708
-
SPB 2,5/ 1 - コネクタ 3040106
-
SPB 2,5/ 9 - コネクタ 3040180
-
SPB 2,5/11 - コネクタ 3040203
-
SPB 2,5/13 - コネクタ 3040229
-
SPB 2,5/14 - コネクタ 3040232
-
SPB 2,5/ 1 BU - コネクタ 3040724
-
SPB 2,5/ 1 GNYE - コネクタ 3040711
-
SPDB 2,5/ 1 - コネクタ 3040407
-
SPDB 2,5/ 9 - コネクタ 3040481
-
SPDB 2,5/12 - コネクタ 3040517
-
SPDB 2,5/13 - コネクタ 3040520
-
SPDB 2,5/14 - コネクタ 3040533
-
SPDB 2,5/ 1 BU - コネクタ 3040737
-
SPDB 2,5/ 1 GNYE - コネクタ 3040740
-
SP-H 2,5/ 1 - コネクタ 3210619
-
SP-H 2,5/ 2 - コネクタ 3210622
-
SP-H 2,5/ 3 - コネクタ 3210635
-
SP-H 2,5/ 4 - コネクタ 3210648
-
SP-H 2,5/ 5 - コネクタ 3210651
-
SP-H 2,5/ 6 - コネクタ 3210664
-
SP-H 2,5/ 7 - コネクタ 3210677
-
SP-H 2,5/ 8 - コネクタ 3210680
-
SP-H 2,5/ 9 - コネクタ 3210693
-
SP-H 2,5/10 - コネクタ 3210703
-
SP-H 2,5/11 - コネクタ 3210716
-
SP-H 2,5/12 - コネクタ 3210729
-
SP-H 2,5/13 - コネクタ 3210732
-
SP-H 2,5/15 - コネクタ 3210758
-
SP-H 2,5/ 1 BU - コネクタ 3210761
-
SP-H 2,5/ 1 GNYE - コネクタ 3210774
-
SP-H 2,5/ 1-L - コネクタ 3210787
-
SP-H 2,5/ 1-L BU - コネクタ 3210790
-
SP-H 2,5/ 1-L GNYE - コネクタ 3210800
-
SP-H 2,5/ 1-M - コネクタ 3210813
-
SP-H 2,5/ 1-M BU - コネクタ 3210826
-
SP-H 2,5/ 1-M GNYE - コネクタ 3210839
-
SP-H 2,5/ 1-R - コネクタ 3210842
-
SP-H 2,5/ 1-R BU - コネクタ 3210855
-
SP-H 2,5/ 1-R GNYE - コネクタ 3210868
-
SPV 2,5/ 1 - コネクタ 3041710
-
SPV 2,5/ 6 - コネクタ 3041765
-
SPV 2,5/ 9 - コネクタ 3041794
-
SPV 2,5/11 - コネクタ 3041817
-
SPV 2,5/12 - コネクタ 3041820
-
SPV 2,5/13 - コネクタ 3041833
-
SPV 2,5/14 - コネクタ 3041846
-
SPV 2,5/15 - コネクタ 3041859
-
SPV 2,5/ 1 BU - コネクタ 3061017
-
SPV 2,5/ 1 GNYE - コネクタ 3061020
-
SPV 2,5/ 1-L - コネクタ 3041024
-
SPV 2,5/ 1-L BU - コネクタ 3041037
-
SPV 2,5/ 1-L GNYE - コネクタ 3041040
-
SPV 2,5/ 1-M - コネクタ 3041053
-
SPV 2,5/ 1-M BU - コネクタ 3041066
-
SPV 2,5/ 1-M GNYE - コネクタ 3041079
-
SPV 2,5/ 1-R - コネクタ 3041082
-
SPV 2,5/ 1-R BU - コネクタ 3041095
-
SPV 2,5/ 1-R GNYE - コネクタ 3041105
-
LP 2,5/ 1 - コネクタ 1071712
-
LP 2,5/ 2 - コネクタ 1071713
-
LP 2,5/ 3 - コネクタ 1071714
-
LP 2,5/ 4 - コネクタ 1071715
-
LP 2,5/ 5 - コネクタ 1071716
-
LP 2,5/ 6 - コネクタ 1071717
-
LP 2,5/ 7 - コネクタ 1071718
-
LP 2,5/ 8 - コネクタ 1071719
-
LP 2,5/ 9 - コネクタ 1071720
-
LP 2,5/10 - コネクタ 1071721
-
LP 2,5/11 - コネクタ 1071722
-
LP 2,5/12 - コネクタ 1071723
-
LP 2,5/13 - コネクタ 1071724
-
LP 2,5/14 - コネクタ 1071725
-
LP 2,5/15 - コネクタ 1071726
-
LP 2,5/ 1 BU - コネクタ 1071727
-
LP 2,5/ 1 GNYE - コネクタ 1071728
-
LP 2,5/ 1-L - コネクタ 1071729
-
LP 2,5/ 1-L BU - コネクタ 1071730
-
LP 2,5/ 1-L GNYE - コネクタ 1071731
-
LP 2,5/ 1-M - コネクタ 1071732
-
LP 2,5/ 1-M BU - コネクタ 1071733
-
LP 2,5/ 1-M GNYE - コネクタ 1071734
-
LP 2,5/ 1-R - コネクタ 1071735
-
LP 2,5/ 1-R BU - コネクタ 1071736
-
LP 2,5/ 1-R GNYE - コネクタ 1071737