ST 2,5-TWIN/ 1P BU - 接続式端子台
3042104

接続式端子台、 定格電圧: 500 V、 定格電流: 24 A、 接続数: 3、 極数: 1、 接続方式: スプリング/ダイレクトイン接続、 定格断面積: 2.5 mm2、 1段目が接続可能、 断面積: 0.08 mm2 - 4 mm2、 1段目、接続右、 取付けタイプ: NS 35/7,5、 NS 35/15、 色: 青

製品の詳細









互換性のある製品



特長

プラグインST-COMBIスプリング式端子台シリーズはST標準端子台シリーズの特長とCOMBIプラグインシステムの特長を組合せ
鉄道、輸送機器などの振動、衝撃に対する試験実施済み