XTTB 2,5-QUATTRO BU - 二段型端子台
1677917

二段型端子台、 定格電圧: 500 V、 熱連続電流Ith: 20 A、 接続方式: Push-X式接続、 定格断面積: 2.5 mm2、 取付けタイプ: NS 35/7,5、 NS 35/15、 色: 青

製品の詳細








互換性のある製品



特長

コンパクトな設計と前面接続により限られたスペースでも配線が可能
分岐、テスト用の電線を2本接続可能なプラグ機能付き