STP 5-2
-
マーキングキャリア
0800967
マーキングキャリア、 二段型スプリング式端子台STTB 2,5、STTB 4、PTTB 2,5、、およびPTTB 4にスナップ止め、UC-TM 5、UC-TMF 5、UCT-TM 5、UCT-TMF 5、ZB 5、またはZBF 5でマーキング可能、 グレー(RAL 7042)、 マーキングなし、 取付けタイプ: 差込み、 テキストフィールドの高さ: 10.5 mm、 テキストフィールドの幅: 5 mm
製品の詳細
| 製品の種類 | マーキングキャリア |
| 幅 | 5.00 mm |
| 高さ | 24.90 mm |
| 奥行き | 28.60 mm |
| テキストフィールド | |
| テキストフィールドの幅 | 5 mm |
| テキストフィールドの高さ | 10.5 mm |
| 色 | 灰 (RAL 7042) |
| UL94難燃性クラス | V2 |
| ベースエレメント材質 | PA |
| 相対絶縁素材温度指数(Elec.、UL 746 B) | 125 °C |
| コンポーネント | シリコンおよびハロゲンフリー |
| 周囲条件 | |
| 使用周囲温度 | -40 °C ... 100 °C |
| 推奨周囲温度(保管時/輸送時) | 23 °C |
| 推奨湿度(保管時/輸送時) | 50 % |
| 取付けタイプ | 差込み |
| アイテム番号 | 0800967 |
| 梱包単位 | 100 pc |
| 最低注文数 | 100 pc |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | BG211A |
| GTIN | 4017918138776 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 0.48 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 0.483 g |
| 関税率 | 39269097 |
| 生産国 | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27281105 |
| ECLASS-15.0 | 27281105 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002248 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | はい (免除なし) |
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | 0.1 wt% を超える物質なし |
| EF3.1 気候変動 | |
| CO2e kg | 0.003 kg CO2e |
互換性のある製品
-
-
UCT-TMF 5 - 端子台マーキング 0828744
-
UC-TM 5 - 端子台マーキング 0818108
-
UC-TMF 5 - 端子台マーキング 0818153
-
ZB 5 :UNBEDRUCKT - クイックマーカー 1050004
-
ZB 5,LGS:( 1-100/VERP) - クイックマーカー 1051867
-
ZB 5,LGS:1-9 - クイックマーカー 1050127
-
ZB 5,LGS:FORTL.ZAHLEN - クイックマーカー 1050017
-
ZB 5,LGS:GERADE ZAHLEN - クイックマーカー 0800035
-
ZB 5,LGS:GLEICHE ZAHLEN - クイックマーカー 1050033
-
ZB 5,LGS:GROSSBUCHST. - クイックマーカー 1050059
-
ZB 5,LGS:L1-N,PE - クイックマーカー 1050415
-
ZB 5,LGS:SYMBOLE - クイックマーカー 1050091
-
ZB 5,LGS:UNGERADE ZAHLEN - クイックマーカー 0800019
-
ZB 5,QR:FORTL.ZAHLEN - クイックマーカー 1050020
-
ZB 5,QR:GERADE ZAHLEN - クイックマーカー 1052811
-
ZB 5,QR:UNGERADE ZAHLEN - クイックマーカー 1052824
-
ZBF 5:UNBEDRUCKT - クイックマーカー、平面式 0808642
-
ZB 5/WH-100:UNBEDRUCKT - クイックマーカー 5060906
-
ZBF 5/WH-100:UNBEDRUCKT - クイックマーカー、平面式 0808668
-
ZB 5 CUS - クイックマーカー 0824962
-
UC-TM 5 CUS - 端子台マーキング 0824581
-
UCT-TM 5 CUS - 端子台マーキング 0829595
-
STP 5-2-ZB - マーキングキャリア 3037643
-
GBS 5-25X12 - 端子台マーキング用グループマーキング 0810588
-
GBS 5-25X5 - 端子台マーキング用グループマーキング 0829126
-
ZBF 5 CUS - クイックマーカー、平面式 0825025
-
ZBF 5,LGS:FORTL.ZAHLEN - クイックマーカー、平面式 0808671
-
ZBF 5,QR:FORTL.ZAHLEN - クイックマーカー、平面式 0808697
-
ZBF 5,LGS:GERADE ZAHLEN - クイックマーカー、平面式 0810821
-
ZBF 5,LGS:UNGERADE ZAHLEN - クイックマーカー、平面式 0810863
-
UC-TMF 5 CUS - 端子台マーキング 0824638
-
UCT-TMF 5 CUS - 端子台マーキング 0829658
特長
接続した多段端子台のマーキングエリアはマーキングキャリアで拡張可能
マーキングキャリアを端子大上段のホルダに挿入するバージョンもあり