PTV 2,5-TWIN-TG - 断路端子台
1079069

断路端子台、 接続された電線の総電流値が最大負荷電流値を超えないようにしてください。
電流および電圧は使用するコネクタによって決まります。、 定格電圧: 400 V、 定格電流: 20 A、 接続方式: プッシュイン式、 定格断面積: 2.5 mm2、 断面積:0.14 mm2 - 4 mm2、 取付け方法: NS 35/7,5、 NS 35/15、 色: グレー

製品の詳細









互換性のある製品



特長

工具を使用しないダイレクト接続技術で、電線接続の時間を短縮
低い挿入力により、便利に接続
スプリング設計で高い電線引張強度
耐振動性がありメンテナンスフリーの電線接続
標準化されたCLIPLINE completeのブリッジアクセサリ、マーキングアクセサリ、テストアクセサリにより、高い柔軟性を実現
絶縁プラグ、ヒューズプラグ、部品コネクタ、パネル貫通型コネクタで、個別で容易な組立て
手動・自動の配線に対応して最適化