ME-IO 18,8 B 10U TBUS 7035 - Indbygningshus, underdel
2202506

Indbygningshus til bæreskinne, Husunderdel med metallåsefod, med ventilationsslidser, bredde: 18,9 mm, højde: 120,6 mm, dybde: 64,3 mm, farve: lysegrå (svarende til RAL 7035), broforbindelse: DIN-skinne busforbinder (valgfri), poltal tværforbindelser: 5 eller 8

Dette produkt kræver flere produkter til drift. Nødvendigt tilbehør

Produktdetaljer









Kompatible produkter




Dine fordele

Nem montering uden brug af værktøj
DIN-skinne busforbinder til nem modul-til-modul-kommunikation som option
Lock and Release-princip til automatisk fastlåsning og intuitiv oplåsning af fronttilslutningsstik
Plast iht. UL94 V0: for øgede funktionskrav til brændbarhed
Mere fleksibilitet: Kombination med elektronikhuse i ICS-serien ved hjælp af DIN-skinne busforbinder