ME-IO 18,8 C 4U 7035 - Afdækning
2201802

Indbygningshus til bæreskinne, 4U, Afdækningskappe, bredde: 18,9 mm, højde: 43,8 mm, dybde: 26 mm, farve: lysegrå (svarende til RAL 7035)

Dette produkt kræver flere produkter til drift. Nødvendigt tilbehør

Produktdetaljer









Kompatible produkter




Dine fordele

Montering uden brug af værktøj
Plast iht. UL94 V0: for øgede funktionskrav til brændbarhed
Maskinbearbejdelig til applikationsspecifik tilslutningsteknik
Afdækning til helt lukkede enhedsfronter